数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS54719
- 两个可在 7A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 在温度范围内提供 0.6V±1.5% 的电压基准
- 可调慢起动/时序/时序控制
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 低运行和关断静态电流
- 安全启动至预偏置输出电压
- 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
- –40°C 至 140°C 的工作结温范围
- 热增强型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
TPS54719 器件一款全功能 6V、7A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54719 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54719 可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准 (VREF) 精度达 ±1.5% 的准确调节。
通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 455µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 1µA。
欠压锁定在内部设定为 2.4 V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜升由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 108% 之内。
频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
www.ti.com/webench 上的 WEBENCH™ 软件工具支持 TPS54719。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54719 2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 4日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
用户指南 | TPS54719EVM-152, 7-A, Regulator Evaluation Module | 2012年 5月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54719EVM-152 — TPS54719 评估模块
The Texas Instruments TPS54719EVM-152 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54719 Synchronous Step-down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V input and provides a 1.8V output at 7A maximum. The EVM features current mode control and a 500 kHz (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点