TPS54719

正在供货

2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62816-Q1 正在供货 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、6A 降压转换器 6-A step-down converter in 2-mm x 3-mm wettable-flanks QFN package

产品详情

Iout (max) (A) 7 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 Iq (typ) (A) 0.000455
Iout (max) (A) 7 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 Iq (typ) (A) 0.000455
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 两个可在 7A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在温度范围内提供 0.6V±1.5% 的电压基准
  • 可调慢起动/时序/时序控制
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • –40°C 至 140°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
  • 两个可在 7A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在温度范围内提供 0.6V±1.5% 的电压基准
  • 可调慢起动/时序/时序控制
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • –40°C 至 140°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装

TPS54719 器件一款全功能 6V、7A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54719 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54719 可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准 (VREF) 精度达 ±1.5% 的准确调节。

通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 455µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 1µA。

欠压锁定在内部设定为 2.4 V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜升由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 108% 之内。

频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

www.ti.com/webench 上的 WEBENCH™ 软件工具支持 TPS54719。

TPS54719 器件一款全功能 6V、7A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54719 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54719 可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准 (VREF) 精度达 ±1.5% 的准确调节。

通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 455µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 1µA。

欠压锁定在内部设定为 2.4 V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜升由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 108% 之内。

频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

www.ti.com/webench 上的 WEBENCH™ 软件工具支持 TPS54719。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54719 2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 4日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
用户指南 TPS54719EVM-152, 7-A, Regulator Evaluation Module 2012年 5月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54719EVM-152 — TPS54719 评估模块

The Texas Instruments TPS54719EVM-152 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54719 Synchronous Step-down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V input and provides a 1.8V output at 7A maximum. The EVM features current mode control and a 500 kHz (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54719 PSpice Average Model

SLVM605.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54719 PSpice Transient Model

SLVMA89.ZIP (406 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频