TPS546D24A

正在供货

具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS546D24S 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器 Extended write protection

产品详情

Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 16 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 225 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009
Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 16 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 225 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、 间距 = 0.5mm
  • 使用 TPS546D24A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、 间距 = 0.5mm
  • 使用 TPS546D24A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24A 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24A 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24A 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24A 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24A 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24A 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS546A24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS546B24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 Lower current equivalent part.
功能与比较器件相似
全新 TPSM8S6C24 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V 输入、35A、4x 可堆叠 PMBus® 电源模块 Module version with integrated inductor and extended security

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS546D24A 2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、PMBus 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 2月 1日
应用简报 解决示波器应用中的电源设计难题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 1日
应用手册 直流/直流降压稳压器技术文档集锦 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
EVM 用户指南 TPS546D24A 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 11日
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 TPS546D24/A 输出电容选取以及布局对环路增益的影响 2021年 7月 4日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
技术文章 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
应用手册 Minimize On-Time-Jitter and Ripple by Optimizing Compensation 2020年 5月 11日
技术文章 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
技术文章 SoC power design: 3 steps to a thermally optimized power supply PDF | HTML 2020年 3月 9日
应用手册 Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) 2020年 3月 4日
技术文章 35 years later, APEC continues to set the tone for innovation in power management PDF | HTML 2020年 2月 27日
白皮书 Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
应用手册 Achieving Better than 1% Output Voltage Accuracy with TPS546D24A 2019年 12月 1日
白皮书 Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V 至 18V、10A 同步降压评估模块

The TPS546A24AEVM-1PH is an evaluation module (EVM) for the TPS546A24A 10-A buck converter. The TPS546A24A device is a stackable synchronous buck with PMBus interface that can operate from a nominal 2.95-V to 18-V supply. The device allows programming and monitoring through the PMBus interface.
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V 至 18V、20A 同步降压评估模块

TPS546B24AEVM-1PH 是一款适用于 TPS546B24A 20A 降压转换器的评估模块 (EVM)。TPS546B24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可由额定 2.95V 至 18V 的电源供电。该器件可通过 PMBus 接口进行编程和监控。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS546D24AEVM — 2phase EVM for TPS546D24A

The TPS546D24AEVM-2PH evaluation module (EVM) is a two-phase buck converter with two TPS546D24A devices. The TPS546D24A device is a stackable synchronous buck with PMBus interface that can operate from a nominal 2.95-V to 16-V supply. The device allows programming and monitoring via the PMBus (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPS546D24A IBIS Model

SLUM704.ZIP (98 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS546D24A PSpice Average Model

SLUM705.ZIP (69 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS546D24A PSpice Transient Model

SLUM707.ZIP (257 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS546D24A PSpice Two Phase Transient Model

SLUM708.ZIP (189 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS546D24A SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM725.ZIP (1791 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC686 TPS546x24A Compensation and Pin-Strap Resistor Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS546A24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS546B24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 TPS546D24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
计算工具

SLURB01 TPS546D24A TPS546B24A TPS546A24A Excel Calculator Tool and Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS546A24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS546B24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 TPS546D24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP21254 — 具有集成 FET 控制器的 160A 四相参考设计

此参考设计使用 5V 或 12V 电源轨为高电流、低电压 ASIC 和 FPGA 供电。此设计经优化可实现高功率密度,并可根据需要通过 PMBus 接口提供电流、电压和温度遥测功能。包含测试报告。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21814 — 适用于通信处理器电源的四相、160A 同步降压转换器参考设计

This reference design uses four TPS546D24A converters with integrated MOSFETs to support a full load of 160A at a 0.9V output. The system operates at a switching frequency of 650 kHz and has a PMBus interface that can be used to configure key converter parameters, including internal compensation. (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频