TPS54628

正在供货

采用 HTSSOP 封装、具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS566231 正在供货 具有脉冲跳跃模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 Higher efficiency converter in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00095
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00095
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -36mΩ(高侧)与 28mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -36mΩ(高侧)与 28mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率

TPS54628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54628 的私有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54628 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS54628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54628 的私有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54628 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 6月 3日
EVM 用户指南 TPS54628 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 20日
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
应用手册 TPS54X28 应用指导 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54628EVM-052 — TPS54628 6A 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54628EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54628 4.5-V to 18-V input, 1.05-V output, 6-A synchronous converter.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54628 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM852B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频