数据表
TPS54628
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对较低占空比应用进行了优化
-36mΩ(高侧)与 28mΩ (低侧) - 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 初始带隙参考的高精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期过流限制
- 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
TPS54628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54628 的私有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54628 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 6月 3日 | |
EVM 用户指南 | TPS54628 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 20日 | |||
应用手册 | Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement | 2017年 6月 13日 | ||||
应用手册 | TPS54X28 应用指导 | 2015年 9月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54628EVM-052 — TPS54628 6A 同步降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54628EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54628 4.5-V to 18-V input, 1.05-V output, 6-A synchronous converter.
仿真模型
TPS54628 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM852B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点