TPS54627

正在供货

采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS566238 正在供货 具有强制持续导通模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 Higher efficiency converter in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    - 36mΩ(高侧)与 28mΩ (低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    - 36mΩ(高侧)与 28mΩ (低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

TPS54627 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54627 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54627 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 TPS54627 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54627 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对在 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS54627 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54627 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54627 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 TPS54627 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54627 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对在 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 10月 17日
EVM 用户指南 TPS54627 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 3日
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54627EVM-052 — TPS54627 6A 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54627EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54627 4.5-V to 18-V input, 1.05-V output, 6-A synchronous converter.
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54627 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA01.TSC (180 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54627 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA02.ZIP (48 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54627 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM851B.ZIP (75 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频