TPS54625

正在供货

采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6.5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS54J061 正在供货 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,600mV 基准电压和断续电流限制 Higher efficiency converter in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 6.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650
Iout (max) (A) 6.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 36mΩ(高侧)与 28mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 电源正常输出
  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 36mΩ(高侧)与 28mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 电源正常输出

TPS54625 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54625 可帮助系统设计人员用成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成不同终端设备的电源总线调节器集。

TPS54625 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54625 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压介于 4.5V 至 18V 的 VIN 输入之间。输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54625 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。

TPS54625 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54625 可帮助系统设计人员用成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成不同终端设备的电源总线调节器集。

TPS54625 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54625 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压介于 4.5V 至 18V 的 VIN 输入之间。输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54625 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至 18V 输入、6.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
EVM 用户指南 TPS54625 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54625EVM-608 — TPS54625 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54625EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54625 Synchronous Step-Down Converter. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54625 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM919A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频