TPS54622

正在供货

具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压范围为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V ±1% 电压基准过热
  • 断续电流限制
  • 单调启动至预偏置输出
  • -40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定
  • 要查看 SWIFT™ 文档,请访问
  • 使用 TPS54622 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压范围为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V ±1% 电压基准过热
  • 断续电流限制
  • 单调启动至预偏置输出
  • -40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定
  • 要查看 SWIFT™ 文档,请访问
  • 使用 TPS54622 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54622 设备采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化可实现小型设计。电流模式控制,大大减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感器的尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。

TPS54622 设备采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化可实现小型设计。电流模式控制,大大减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感器的尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS54622-EP 正在供货 增强型产品 17V、6A 同步降压转换器 Offers extended lower temperature range and controlled baseline.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS543620 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 UVLO adjustable converter in a smaller package.
功能与比较器件相似
TPS543820 正在供货 4V 至 18V、8A SWIFT™ 同步降压转换器 Higher efficiency converter for up to 8A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54622 具有断续保护功能的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 3月 5日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
EVM 用户指南 TPS54622 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
模拟设计期刊 Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert 2018年 9月 24日
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018年 6月 25日
白皮书 Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018年 2月 1日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
应用手册 TPS5432x/62x, TPS54x18/x19低电压输入下电二次启动问题分析及解决方法 2013年 11月 26日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54622EVM-012 — 用于 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS54622EVM-012 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的恢复过流保护。TPS54622EVM-012 在 8V 至 17V 输入电压范围内工作,并在电流为 6A 时提供 3.3V 输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54622 PSpice Average Model

SLVM661.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54622 PSpice Transient (Rev. A)

SLVM143A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54622 TINA-TI Average Reference Design

SLVM681.TSC (599 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54622 TINA-TI Average Spice Model

SLVM682.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54622 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLVM691A.TSC (177 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54622 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVMAK4.TSC (162 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54622 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM690A.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54622 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCV7.ZIP (7 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器 TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器 TPS56921 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54418EVM-375 TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块 TPS54620EVM-374 TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
软件
计算工具
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 & TPS54XXX 电流型降压转换器设计计算器
封装 引脚 下载
VQFN (RHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频