TPS54561
- 在轻负载条件下使用脉冲跳跃 Eco-mode™ 实现高效率
- 87mΩ 高侧 MOSFET
- 152µA 工作静态电流和 2µA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
- 与外部时钟同步
- 轻负载条件下使用集成型 BOOT 再充电 FET 实现低压降
- 可调 UVLO 电压和迟滞
- UV 和 OV 电源正常输出
- 可调节软启动和时序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带有散热焊盘的 10 引脚 WSON 封装
- –40°C 至 150°C TJ 工作范围
- 利用 TPS54561 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS54561 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 60V、5A、降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的负载突降脉冲高达 65V。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 152µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚上的一个外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制时序/跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 106% 之间。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54561 采用 10 引脚 4mm × 4mm WSON 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2021年 8月 18日 |
应用手册 | TPS540/561上电与动态波形分析及优化 | 2019年 7月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | Evaluation Module for the TPS54561 Step-Down Converter | 2013年 10月 30日 | ||||
应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
应用手册 | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 | ||||
应用手册 | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 2012年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
TPS54561EVM-555 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54561 降压转换器。TPS54561EVM-555 在 7.0V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5.0A 时提供 5.0V 的输出电压。
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
支持的产品和硬件
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点