数据表
TPS54540
- 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 146µA 静态运行电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™的封装
- -40°C 至 150°C TJ 运行范围
- 使用 TPS54540 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案增加了 WEBENCH 信息
TPS54540 是一款 42V,5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54540 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 Eco-mode™ 的 TPS54540 4.5V 至 42V 输入、5A 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 5月 11日 |
应用手册 | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | Evaluation Module for the TPS54540 Step-Down Converter | 2013年 2月 1日 | ||||
应用手册 | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 | ||||
应用手册 | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 2012年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54540EVM-558 — TPS54540 降压 DC-DC 转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54540EVM-558 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54540 Step-Down Converter. The EVM operates from an 6V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5A.
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54540 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVMA28A.ZIP (205 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS54540 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM871A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
支持的产品和硬件
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点