TPS54527
- D-CAP2模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 6V
- 针对低占空比应用进行优化的高效集成 场效应晶体管 (FET):65mΩ(高侧)和 36mΩ(低侧)
- 高效率:关断时流耗不足 10µA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置的软启动
- 650kHz 开关频率
- 逐周期过流限制
应用
- 面向 低压系统的 各种应用
- 数字电视电源
- 高清 蓝光 (Blu-ray) 碟片播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54527 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54527 可帮助系统设计人员通过成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。TPS54527 的专有电路还可使该器件能够适应高分子钽固体电解电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。输出电压可在 0.76V 至 6V 范围内进行编程。该器件还 特有 可调节软启动时间。TPS54527 采用 8 引脚直接芯片安装 (DDA) 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54527 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 10月 20日 |
EVM 用户指南 | TPS54527 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 3日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement | 2017年 6月 13日 | ||||
应用手册 | 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 | 英语版 | 2015年 9月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54527EVM-052 — 用于 TPS54527 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块
TPS54527EVM-052 评估模块是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54527 同步降压直流/直流转换器。TPS54527EVM-052 在 4.5V 至 18V 电源电压范围内运行,且可在最高 5A 的负载下提供 1.05V 的输出电压。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点