TPS54525

正在供货

4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009
Iout (max) (A) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 63mΩ(高侧)与 33mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 电源正常状态输出
  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 63mΩ(高侧)与 33mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 电源正常状态输出

TPS54525 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54525 可帮助系统设计人员通过低成本、低元件数量的低待机电流解决方案,为各种终端设备设计电源总线稳压器。TPS54525 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54525 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压 VIN 介于 4.8 V 至 18 V 之间。输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54525 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。

TPS54525 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54525 可帮助系统设计人员通过低成本、低元件数量的低待机电流解决方案,为各种终端设备设计电源总线稳压器。TPS54525 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54525 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压 VIN 介于 4.8 V 至 18 V 之间。输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54525 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54429 正在供货 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器 This product offers higher current (4.5 A).
TPS54625 正在供货 采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6.5A 同步降压转换器 This product offers higher current (6.5 A).
功能与比较器件相似
TPS565247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A FCCM 模式同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
TPS566247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、6A FCCM 模式同步降压转换器 This product has smaller package, simplified design, and offers 6A current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 17日
EVM 用户指南 TPS54525 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 26日
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54525EVM-608 — TPS54525 评估模块

The TPS54525EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54525 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal blocks are provided for (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54525 PSpice Transient Model

SLVM591.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54525 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM720.TSC (799 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54525 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM721.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频