主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS544C25

正在供货

具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 30 Iq (typ) (mA) 7.7 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 30 Iq (typ) (mA) 7.7 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 符合 PMBus 1.2 标准的转换器:20A 和 30A
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 5mm × 7mm LQFN 封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成 5.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
  • 用于通过 PMBus 进行自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节的 500mV 至 1500mV 基准
  • 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 具有输入前馈功能的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 时的外部温度监视晶体管
  • 可通过 PMBus 接口进行编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
    • 具有热补偿功能的过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • PGOOD、OV、UV、OT 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 封装兼容 20A、30A 转换器
  • 符合 PMBus 1.2 标准的转换器:20A 和 30A
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 5mm × 7mm LQFN 封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成 5.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
  • 用于通过 PMBus 进行自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节的 500mV 至 1500mV 基准
  • 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 具有输入前馈功能的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 时的外部温度监视晶体管
  • 可通过 PMBus 接口进行编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
    • 具有热补偿功能的过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • PGOOD、OV、UV、OT 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 封装兼容 20A、30A 转换器

TPS544x25 器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.2 规范的非隔离式直流/直流转换器,具有集成的 FET,能够在高频下运行并输出 20A 或 30A 的电流。集成式 NexFET™功率级和经优化的驱动器提供的高频、低损耗开关支持密度极高的电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 支持 AVS 功能,同时支持灵活的转换器配置以及关键参数(包括输出电压、电流和可选的外部温度)监控功能。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

TPS544x25 器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.2 规范的非隔离式直流/直流转换器,具有集成的 FET,能够在高频下运行并输出 20A 或 30A 的电流。集成式 NexFET™功率级和经优化的驱动器提供的高频、低损耗开关支持密度极高的电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 支持 AVS 功能,同时支持灵活的转换器配置以及关键参数(包括输出电压、电流和可选的外部温度)监控功能。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS544B25 正在供货 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent with a higher efficiency.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS546D24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current and higher efficiency with current module control.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS544x25 4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT 同步降压控制器(具有 PMBus和频率同步功能) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 19日
EVM 用户指南 TPS5442x5 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
应用手册 Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) 2019年 5月 13日
模拟设计期刊 Maximizing power density and thermal performance in power-module designs 2018年 12月 12日
应用手册 Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
模拟设计期刊 MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency 2016年 1月 26日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 评估模块

PWR681EVM 设计作为单输出直流-直流转换器,它展示了一个典型低电压应用,同时提供许多测试点来评估性能。它使用额定的 12V 输入总线来生成 0.95V 稳压输出(最大负载电流为 30A,具体取决于所安装的器件)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • (...)
仿真模型

TPS544C25 PSpice Average Model

SLUM462.ZIP (109 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS544C25 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM467A.ZIP (158 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB02 TPS544B25 and TPS544C25 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS544B25 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS544C25 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
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
PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP12004-HE — 为 Xilinx Zynq UltraScale+ 远程无线电头端 (RRH) 或回程 (BH) 供电的参考设计

This design for powering Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) Remote Radio Heads (RRH) features the TPS6508640 and is a small and highly efficient solution. The PMIC reduces size, cost, and power loss by having integrated rails into 1 device, high switching frequency and separate rails (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20023 — 具有 PMBus 控制功能的 12V 至 1V、30A 电压模式同步降压转换器参考设计

固定频率电压模式控制用于通信和计算应用,这些应用需要可预测的频率和/或与外部时钟同步。通过一个 IC 中的控制和电源和该 IC 上的电感器(及其凸起的引线),可以实现尺寸极小的解决方案。PMP20023 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11328 — 用于基站应用中 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电源轨的 30A PMBus 参考设计

PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在 55mm x 40mm 的总电源 PCB 面积内为内核电压轨调节 0.85V 的电压(电流为 25A)。PMBus 功能可实现轻松编程、通过板载非易失性存储器 (NVM) 进行电源定制配置以及轻松进行自适应电压调节 (AVS) 和电压裕量调节。该电源还可通过 PMBus 实现输出电压、电流和外部热点温度的监控。在效率 >82% 的同时达到 ±3% 的总体容差。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0042 — 采用 TPS544C25 和 PMBus 为 K2E 生成 AVS SmartReflex 内核电压的参考设计

K2E 要求为 CVDD 内核电压使用 AVS SmartReflex 控制。该设计提供了使用软件和 TPS544C25 的 PMBus 接口来生成正确电压的方法。可在 XEVMK2EX 上实施该电路。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0041 — 采用 TPS544C25 和 LM10011 为 K2E 生成 AVS SmartReflex 内核电压的参考设计

K2E 要求为 CVDD 内核电压使用 AVS SmartReflex 控制。此设计提供在无需使用任何软件的情况下生成正确电压的方法。该电路当前在 XEVMK2EX 上实施。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频