TPS544B20
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 PMBus™ 可编程性以及电压、电流和温度监视功能的 4.5-18V 20A/30A SWIFT™

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS544B20 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 5月 17日
TPS544C20 IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2016年 2月 26日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有 PMBusTM 和电压、电流、温度遥测功能的 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM 转换器 TPS544B20EVM-634 评估模块和开发板

参考设计

为重复使用设计而进行了尺寸优化的微型 15A 数字负载点参考设计

PMP21064 参考设计在设计中采用 TPS544B20,具有 0.575"x0.85" (14.6mmx21.6mm) 的微小尺寸,适用于 15A 负载点转换器。TPS544B20 将 20A 降压稳压器完全集成到 5mmx7mm 的小型 QFN 封装中。它采用了具有快速动态响应的 DCAP2,并具备 PMBus 功能。PMP21064 的布局经过尺寸优化。它是一个微小的 15A 构建块,具有高效率、快速动态响应并且适合设计重用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
具有 PMBus 的 1V/30A 集成 FET 设计 PMP9008 Texas Instruments 参考设计

软件 (2)

培训内容 型号 类型
数字电源软件 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件与框架
适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序 PMBUSSW-LINUX 软件库
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS544B20

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 18.0V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 20A
环境温度  °C -40 to 150°C