数据表
TPS544B20
- 启用 PMBus 的转换器:20A,30A
- 4.5V 至 18V 输入,0.6V 至 5.5V 输出
- 5mm x 7mm 薄型四方扁平无引线 (LQFN) 封装,焊球间距为 0.5mm
- 单个散热焊盘
- 集成 4.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
- 600mV,0.5% 基准
- 无损耗、低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
- 可选 D-CAP™和 D-CAP2™模式控制
- 差分远程感应
- 单启动至预偏置输出
- 输出电压裕度和修整
- 输出电压和输出电流报告
- 使用 2N3904 时的外部温度监视
- 可经由 PMBus 编程
- 过流保护
- 欠压闭锁 (UVLO),软启动
- 电源正常 (PGOOD),过压 (OV),欠压 (UV),过热 (OT) 电平
- 故障响应
- 接通和关闭延迟
- 热关断
- 引脚兼容 20A,30A 转换器
TPS544B20 和 TPS544C20 器件是 PMBus 兼容型非隔离式直流/直流集成式 FET 转换器,支持高频运行并提供 20A 或 30A 电流输出,采用 5mm × 7mm 封装,可实现高功率密度和快速瞬态性能,具有最小的 PCB 面积。PMBus 接口用于转换器配置,并监视关键参数,其中包括输出电压、电流和一个可选外部温度。由集成 NexFET 功率级和经优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现极高密度电源解决方案以及减小的电感器和滤波电容器尺寸。根据系统要求,对故障情况的响应可被设定为重新启动或锁断。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS544B20EVM-634 — 具有 PMBusTM 和电压、电流、温度遥测功能的 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM 转换器
TPS544B20EVM-634 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS544B20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板的输出电压有裕量,可使用 Fusion Digital Power™ Designer 通过 PMBus 进行修整。
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
驱动程序或库
PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps40400
- tps40422
- tps544b20
- tps544b25
- (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP10520 — Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 电源解决方案
PMP10520 参考设计提供为 Xilinx 的 Virtex® Ultrascale™ FPGA 中的千兆位收发器 (MGT) 供电时所需的所有电源轨(1V/20A、 1.2V/30A 和 1.8V/4A)。 此设计采用 5V 输入且配有一个 PMBus 接口,可实现电流和电压监控、裕量调节、定时延迟和故障监控。 它同时使用 TPS544C20 和 TPS544B20,这两个器件采用内部电流感应且无需外部电流感应电阻器。 此设计还满足 Xilinx 对 MGT 轨的低输出电压纹波要求。
参考设计
PMP9008 — 具有 PMBus 的 1V/30A 集成 FET 设计
PMP9008 is designed using the TPS544C20 to generate low voltage point of load outputs up to 30A. The design is a very compact form factor sync buck with integrated FETs. The controller also offers PMBus comands for telemetry and monitoring. The efficieny is over 85% for almost the entire load (...)
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。