TPS54429E

正在供货

具有 Eco-Mode 的 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器

产品详情

Iout (max) (A) 4.5 Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085
Iout (max) (A) 4.5 Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛输入电压:7 V 至 18 V
  • 输出电压范围: 0.76 V 至 5.5 V
  • 高效率集成型 FET
    针对更低占空比应用进行了优化
    ,支持 63 mΩ(高侧)与 55 mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调节慢软启动
  • 预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 电源良好输出
  • 可轻负载下实现高效率的 Auto-Skip Eco-mode
  • 应用
    • 低电压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清 蓝光光盘 播放器
      • 网络家庭终端设备
      • 数字机顶盒 (STB)

  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛输入电压:7 V 至 18 V
  • 输出电压范围: 0.76 V 至 5.5 V
  • 高效率集成型 FET
    针对更低占空比应用进行了优化
    ,支持 63 mΩ(高侧)与 55 mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调节慢软启动
  • 预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 电源良好输出
  • 可轻负载下实现高效率的 Auto-Skip Eco-mode
  • 应用
    • 低电压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清 蓝光光盘 播放器
      • 网络家庭终端设备
      • 数字机顶盒 (STB)

TPS54429E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54429E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54429E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制可在更高负载状态下的 PWM 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作之间实现无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54429E 能够在较轻负载状况下保持高效率。 此外,TPS54429E 的专有电流还可使该器件能够适应 POSCAP与 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR陶瓷电容器。 该器件宽泛的工作输入电压介于 7 V 至 18 V 之间。 可在 0.76 V 至 5.5V 的范围内对输出电压进行编程。 此外,该器件还支持可调软启动时间与功率良好功能。 TPS54429E 采用 14 引脚 HTSSOP 封装与 16引脚 QFN 封装,支持从 –20°C 到 85°C 的宽泛工作温度。

TPS54429E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54429E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54429E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制可在更高负载状态下的 PWM 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作之间实现无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54429E 能够在较轻负载状况下保持高效率。 此外,TPS54429E 的专有电流还可使该器件能够适应 POSCAP与 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR陶瓷电容器。 该器件宽泛的工作输入电压介于 7 V 至 18 V 之间。 可在 0.76 V 至 5.5V 的范围内对输出电压进行编程。 此外,该器件还支持可调软启动时间与功率良好功能。 TPS54429E 采用 14 引脚 HTSSOP 封装与 16引脚 QFN 封装,支持从 –20°C 到 85°C 的宽泛工作温度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54426 正在供货 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器 This product offers lower current (4 A).
TPS54526 正在供货 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器 This product offers higher current (5.5 A).
功能与比较器件相似
TPS564242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器 This product has improved performance and 1.2MHz switching frequency
全新 TPS564252 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器 This product has smaller package and power good feature
TPS565242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A ECO 模式同步降压转换器 This product has smaller package and offers 5A current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-Mode™ 的 7V 至18V 输入、4.5A 同步降压 SWIFTTM 转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 1月 19日
EVM 用户指南 TPS54429E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54429EEVM-608 — 用于 TPS54429E 同步降压转换器(具有自动跳过 ECO Mode)的评估模块

TPS54429EEVM-608 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有自动跳过 Eco-Mode 的 TPS54429E 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54429EEVM-608 由 7V 至 18V 的输入电压供电,在电流为 4.5A 时提供 1.05V 的输出电压。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。  66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。

无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。  (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块

K2G 1GHz 高安全性评估模块 (EVM) 可让开发人员开始对高安全性开发版本 66AK2Gx 处理器的编程进行评估和测试,并加快音频和工业实时应用的下一级安全引导产品开发。无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 可支持与 EVMK2GX 相同的特性和功能。

注意:请注意,该 EVM 需要获得购买批准以及对软件的访问权限。请使用“立即订购”表中的“申请”按钮提交请求。

用户指南: PDF
仿真模型

TPS54429E TINA-TI Transient Reference Design

SLVM380.TSC (655 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54429E TINA-TI Transient Spice Model

SLVM379.ZIP (41 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54429E Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM127A.ZIP (42 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项
VQFN (RSA) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频