TPS54428

正在供货

具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器™

产品详情

Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

TPS54428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。

TPS54428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。

TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。

自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。

Eco-mode™ 使 TPS54428 能够在较轻负载条件下保持高效率。

TPS54428一个专有电路,使得器件能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。

可在
0.76V 至 7.0V 的范围内设定输出电压。

此器件还特有一个可调软启动时间。

TPS54428 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,并设计成在 -40°C 到 85°C 的环境温度范围内运行。

TPS54428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。

TPS54428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。

TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。

自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。

Eco-mode™ 使 TPS54428 能够在较轻负载条件下保持高效率。

TPS54428一个专有电路,使得器件能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。

可在
0.76V 至 7.0V 的范围内设定输出电压。

此器件还特有一个可调软启动时间。

TPS54428 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,并设计成在 -40°C 到 85°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54328 正在供货 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器 This product offers lower current (3 A).
TPS54528 正在供货 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器 This product offers higher current (5 A).
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV62595 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 输出精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器 Newer generation of TPS54418
功能与比较器件相似
TPS564242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
全新 TPS564252 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器 This product has smaller package and power good feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有Eco-Mode™ 的4.5-V 至18-V 输入、4-A 同步降压型SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 9月 9日
用户指南 TPS544528 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
应用手册 TPS54X28 应用指导 2015年 9月 2日
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54428EVM-052 — 用于 TPS54428 同步降压转换器(具有自动跳过 Eco-Mode)的评估模块

TPS54428EVM-052 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54428 同步降压转换器。此 EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在高达 4A 的电流下提供 1.05V 的输出电压。TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54428 PSpice Transient Model

SLVM455.ZIP (91 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频