数据表
TPS54428
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对较低占空比应用进行了优化
-70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧) - 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期过流限制
- 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
应用范围
- 低电压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清 Blu-ray Disc 播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
TPS54428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。
TPS54428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。
TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。
自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。
Eco-mode™ 使 TPS54428 能够在较轻负载条件下保持高效率。
TPS54428一个专有电路,使得器件能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。
可在
0.76V 至 7.0V 的范围内设定输出电压。
此器件还特有一个可调软启动时间。
TPS54428 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,并设计成在 -40°C 到 85°C 的环境温度范围内运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有Eco-Mode™ 的4.5-V 至18-V 输入、4-A 同步降压型SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 9月 9日 | |
用户指南 | TPS544528 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
应用手册 | Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement | 2017年 6月 13日 | ||||
应用手册 | TPS54X28 应用指导 | 2015年 9月 2日 | ||||
应用手册 | 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 | 英语版 | 2015年 9月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54428EVM-052 — 用于 TPS54428 同步降压转换器(具有自动跳过 Eco-Mode)的评估模块
TPS54428EVM-052 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54428 同步降压转换器。此 EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在高达 4A 的电流下提供 1.05V 的输出电压。TPS54428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。