TPS54427

正在供货

4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

TPS54427 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54427 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。

TPS54427 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。

TPS54427 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。 可在
0.76V 至 7V 之间设定输出电压。

此器件还特有一个可调软启动时间。

TPS54427 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,被设计成在 –40°C 到 85°C 的温度范围内运行。

TPS54427 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54427 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。

TPS54427 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。

TPS54427 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。 可在
0.76V 至 7V 之间设定输出电压。

此器件还特有一个可调软启动时间。

TPS54427 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,被设计成在 –40°C 到 85°C 的温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54327 正在供货 4.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器 This product offers lower current (3 A).
TPS54527 正在供货 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器 This product offers higher current (5 A).
功能与比较器件相似
TPS564247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A FCCM 模式同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
全新 TPS564257 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A FCCM 模式、同步降压转换器 This product has smaller package and power good feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成FET (SWIFT™) 的4.5 V至18V 输入、4A 输出单路同步降压转换 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 9月 4日
用户指南 TPS54427 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54427EVM-052 — 用于 TPS54427 同步降压转换器的评估模块

TPS54427EVM-052 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54427 同步降压转换器。此 EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在高达 4A 的电流下提供 1.05V 的输出电压。TPS54427 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54427 PSpice Transient Model

SLVM452.ZIP (274 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频