数据表
TPS54418
- 两个可在 4A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
- 开关频率:200kHz 至 2MHz
- 整个温度范围内的电压基准:0.8V ± 1%
- 同步至外部时钟
- 可调软启动/定序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 低运行和关断静态电流
- 安全启动至预偏置输出电压
- 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- 耐热增强型 3mm x 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 使用 TPS54418 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54418 器件一款全功能 6V、4A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54418 器件集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54418 器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的精确调节。
通过集成型 30mΩ MOSFET 和典型值为 350µA 的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用 EN 引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
要获得更多 SWIFT ™文档,请参见 TI 网站 www.ti.com.cn/swift。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 5月 18日 |
应用手册 | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | Calculating Efficiency (Rev. A) | 2020年 3月 6日 | ||||
应用手册 | Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications | 2018年 8月 24日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) | 2015年 7月 4日 | ||||
应用手册 | 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 8月 2日 | ||
应用手册 | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 | ||||
应用手册 | Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) | 2010年 9月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS54418EVM-375 4-A, SWIFT™ Regulator Evaluation | 2009年 5月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54418EVM-375 — TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54418EVM-375 评估模块旨在演示使用 TPS54418 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54418 dc/dc 转换器设计用于以 2.95V 至 6V 的输入电压提供 4A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被外部设置为 1000kHz 的额定频率。TPS54418 封装内部采用了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFETs 的漏源电阻能使 TPS54418 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54418 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLIM036B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
计算工具
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点