TPS543C20A

正在供货

具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 16 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 16 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部补偿高级电流模式控制 40A POL
  • 输入电压范围:4V 至 16V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 3.4/0.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
    • 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达 80A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和体制动
  • 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
  • 使用 TPS543C20A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 内部补偿高级电流模式控制 40A POL
  • 输入电压范围:4V 至 16V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 3.4/0.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
    • 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达 80A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和体制动
  • 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
  • 使用 TPS543C20A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS543C20A 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 40A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543C20A 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 80A 的负载点。

TPS543C20A 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 40A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543C20A 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 80A 的负载点。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS543B20 正在供货 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent.
TPS543C20 正在供货 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower high-side MOSFET resistance for higher efficiency.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM41625 正在供货 4V 至 16V、25A 可堆叠电源模块 Power module version to enable greater power density.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具备自适应内部补偿功能的 TPS543C20A4 VIN 至 16 VIN、40A 可堆叠、同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 11月 30日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
用户指南 TPS543C20A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
白皮书 Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018年 12月 7日
模拟设计期刊 Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018年 11月 6日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
模拟设计期刊 Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543C20AEVM-054 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

TPS543C20AEVM-054 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在最高 40A 的电流下提供 0.9V 的固定输出。该设计可实现 90% 的峰值效率。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS543C20A PSpice Transient Model

SLUM671.ZIP (128 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB00 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel Calculator Tool and Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS543B20 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543C20 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543C20A 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP21386 — 具备全面测试能力的双相可堆叠降压转换器参考设计

This reference design uses TPS543C20 in a stacked configuration to provide 0.85V @ 40A in a compact (21mm x 35mm) form factor with low temperature rise with no airflow. Board includes on board high speed dynamic load tester, output ripple probe interface, and test point for stability analyzer, (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频