TPS543C20 (正在供货)

3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器

3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器 - TPS543C20
 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS543C20 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 128 KB 2017年 6月 27日 92 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 7,626 次点击

设计套件与评估板 (2)

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

180-W, Dual-Channel, Step-Down Converter Reference Design with 97% Efficiency for Server PSU

TIDA-01444 参考设计应用了具有符合法规的 12V 直流输入电压的 180W 降压、双通道直流/直流转换器,旨在为终端负载电压提供 97% 以上的效率和良好的热性能,适用于服务器 PSU、PC PSU 以及其他降压转换器应用。可轻松实现双通道开关频率同步。双输出的真差动遥感可补偿线路压降,为终端负载提供更精确的电压。为了提高功率密度并减小厚度,此集成电路参考设计使用平面电感器代替传统的离散电感器。此 TI 参考设计具有全面保护和温度传感功能。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS543C20

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.0 to 16.0V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 40A
环境温度  °C -40 to 150°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design