主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS543C20

正在供货

具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 40 Iq (typ) (mA) 4.3 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode ACM/AECM Duty cycle (max) (%) 70 Type Converter
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 40 Iq (typ) (mA) 4.3 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode ACM/AECM Duty cycle (max) (%) 70 Type Converter
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部补偿高级电流模式控制 40A POL
  • 输入电压范围:4V 至 14V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 3/0.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
    • 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达 80A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和体制动
  • 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
  • 使用 TPS543C20 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 内部补偿高级电流模式控制 40A POL
  • 输入电压范围:4V 至 14V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 3/0.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
    • 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达 80A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和体制动
  • 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
  • 使用 TPS543C20 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS543C20 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 40A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543C20 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 80A 的负载点。

TPS543C20 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 40A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543C20 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 80A 的负载点。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS543B20 正在供货 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS543C20A 正在供货 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers wider VIN.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有自适应内部补偿功能的 TPS543C20 4VIN 至 14VIN、40A 可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 31日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
用户指南 TPS543C20 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 5日
用户指南 TPS543C20 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 29日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
白皮书 Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018年 12月 7日
模拟设计期刊 Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018年 11月 6日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技术文章 Maintain a constant phase margin in a synchronous buck converter PDF | HTML 2018年 3月 2日
技术文章 Powering FPGAs – Improving overshoot of voltage regulators for Intel Arria 10 and PDF | HTML 2018年 2月 8日
技术文章 Powering FPGAs – Improving undershoot of voltage regulators with asynchronous puls PDF | HTML 2018年 2月 2日
模拟设计期刊 Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 4日
技术文章 How to correctly layout a 40A power supply: copper, vias and loop path PDF | HTML 2017年 8月 22日
技术文章 Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 2017年 5月 18日
技术文章 The effects of gate-driver strength in synchronous buck converters PDF | HTML 2017年 4月 11日
用户指南 TPS543C20 40-A Single Synchronous Step-Down Converter 2017年 2月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543C20EVM-054 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

TPS543C20EVM-054 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在最高 40A 的电流下提供 0.9V 的固定输出。该设计可实现 90% 的峰值效率。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 两相 80A 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

TPS543C20EVM-869 是一款带有两个交错式 TPS543C20 器件的两相降压转换器。它使用标称 12V 的总线,可在最高 80A(每相 40A)的负载电流下产生 0.9V 的稳压输出。TPS543C20EVM-869 旨在用于演示 TPS543C20 的堆叠运行情况。通过更改组装的组件,可以将 TPS543C20EVM-869 改装为两个单独的单相降压转换器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS543C20 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM589A.ZIP (127 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB00 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel Calculator Tool and Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS543B20 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543C20 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543C20A 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
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
TIDA-01444 — 适用于服务器 PSU 的 180W、双通道、效率为 97% 的降压转换器参考设计

本参考设计适用于服务器 PSU、PC PSU 和使用 180W 降压、双通道直流/直流转换器的其他降压转换器应用,具有 12V 直流稳压输入,旨在为终端负载提供电压、实现 97% 以上的效率和良好的热性能。可轻松实现双通道间的开关频率同步。双输出的真差分遥感可补偿线路压降,为终端负载提供更精确的电压。为实现更高的功率密度和低厚度设计,此集成电路参考设计使用平面电感器代替传统的分立式电感器。该设计具有保护和温度传感功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21619 — 适用于 2.7V 60A 电信应用的双相紧凑型参考设计

This reference design uses only 2 ICs in a stacked configuration to provide 2.7 V at 60 A in a compact form factor. Both an all ceramics output capacitors version and a low ESR polymer output capacitors version were demonstrated to meet requirement of less than 3% undershoot for a step load from 2 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21386 — 具备全面测试能力的双相可堆叠降压转换器参考设计

This reference design uses TPS543C20 in a stacked configuration to provide 0.85V @ 40A in a compact (21mm x 35mm) form factor with low temperature rise with no airflow. Board includes on board high speed dynamic load tester, output ripple probe interface, and test point for stability analyzer, (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20050 — 1V、20A 高度集成的同步降压转换器评估模块

TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此转换器支持设计 1V、20A 电源,该电源在满负载下可实现高于 88% 的效率。以差动方式增强的控制环路不需要外部补偿,可减少实现最佳性能所需的组件数量。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频