TPS543B20

正在供货

具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 19 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 19 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部补偿高级电流模式控制 25A POL
  • 输入电压范围:4V 至 19V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 4.1/1.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
    • 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达 50A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和体制动
  • 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
  • 使用 TPS543B20 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 内部补偿高级电流模式控制 25A POL
  • 输入电压范围:4V 至 19V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 4.1/1.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
    • 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达 50A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和体制动
  • 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
  • 使用 TPS543B20 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS543B20 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 25A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543B20 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 50A 的负载点。

TPS543B20 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 25A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543B20 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 50A 的负载点。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS543C20 正在供货 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Stackable to reach 80 A.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有自适应内部补偿功能的 TPS543B20 4VIN 至 19VIN、25A 可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 5月 3日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
用户指南 TPS543B20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 20日
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
技术文章 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
白皮书 Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
白皮书 Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018年 12月 7日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技术文章 Why are there so many control modes for step-down DC/DC converters and controllers PDF | HTML 2018年 4月 4日
技术文章 Powering FPGAs – Improving overshoot of voltage regulators for Intel Arria 10 and PDF | HTML 2018年 2月 8日
技术文章 Powering FPGAs – Improving undershoot of voltage regulators with asynchronous puls PDF | HTML 2018年 2月 2日
技术文章 Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs PDF | HTML 2018年 1月 29日
模拟设计期刊 Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 4日
技术文章 Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 2017年 5月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543B20EVM-054 — 25A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

TPS543B20EVM-054 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS543B20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4V 至 19V 的输入电压转换为 0.9V 的稳压输出电压,输出电流高达 25A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此 EVM 具有方便的测试点,可测量关键波形。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS543B20 PSpice Transient Model

SLUM590.ZIP (128 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB00 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel Calculator Tool and Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS543B20 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543C20 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543C20A 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP22194 — 带可调负输出基准电压设计的同步反相降压/升压转换器

该参考设计使用同步降压稳压器,带内置顶部和底部 FET,配置为同步反相降压/升压转换器,以便提供 -0.2V 至 -0.6V 之间的可调输出,从而能够为负载提供最大 15A 电流。可使用外部 PWM 信号或模拟电压信号调节输出电压。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频