TPS54394 具有集成 FET (SWIFT) 的 3A 双通道同步降压开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS54394 (正在供货)

具有集成 FET (SWIFT) 的 3A 双通道同步降压开关

 

备选器件推荐

  • TPS54395  -  Looking for a device soft-start? Try the TPS54395.
  • TPS54494  -  Looking for a device with more output current? Try the TPS54494.
  • TPS542941  -  Looking for a device with less output current? Try the TPS542941.
  • TPS54328  -  Looking for a single output device? Try the TPS54328.

描述

TPS54394 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54394 可帮助系统设计人员通过一个成本有效的、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54394 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此控制模式无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54394 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54394 也能够去适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) ,和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS54394 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

特性

  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 在两个通道上支持恒定 3A 电流
  • 低侧 rDS(on) 低损耗电流感测
  • 固定软启动时间:1ms
  • 非灌入预偏置软启动
  • 电源正常 (Powergood)
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(on)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  模式,以在轻负载时实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control mode
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Type
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS54394 TPS54294 TPS542941 TPS54295 TPS542951 TPS54395 TPS54494 TPS54495
4.8     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
18     18     18     18     18     18     18     18    
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.75    
7     7     7     7     7     7     7     7    
3     2     2     2     2     3     4     4    
2     2     2     2     2     2     2     2    
700     700     700     700     700     700     700     700    
700     700     700     700     700     700     700     700    
1.2     1.3     1.3     1.3     1.3     1.2     1.2     1.2    
Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2    
85     85     85     85     85     85     85     85    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
HTSSOP | 16
QFN | 16    
HTSSOP | 16
QFN | 16    
HTSSOP | 16
QFN | 16    
HTSSOP | 16
QFN | 16    
HTSSOP | 16
QFN | 16    
HTSSOP | 16
QFN | 16    
HTSSOP | 16
QFN | 16