TPS54341

正在供货

具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51440 正在供货 36V、4A 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000152
Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000152
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode
  • 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152μA 静态运行电流和
    2μA 关断电流
  • 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热垫的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 由 WEBENCH 软件工具支持

应用范围

  • 工业自动化和电机控制
  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见 SLVA412),娱乐系统
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见 SLVA464)
  • 12V 和 24V 工业、汽车和通信电源系统

  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode
  • 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152μA 静态运行电流和
    2μA 关断电流
  • 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热垫的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 由 WEBENCH 软件工具支持

应用范围

  • 工业自动化和电机控制
  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见 SLVA412),娱乐系统
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见 SLVA464)
  • 12V 和 24V 工业、汽车和通信电源系统

TPS54341 器件是一款 42V 3.5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。 按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152μA。 当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。 输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制定序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。 逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54341 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm SON 封装。

TPS54341 器件是一款 42V 3.5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。 按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152μA。 当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。 输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制定序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。 逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54341 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm SON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持软启动和Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,3.5A 降压直流- 直流转42V 输入,3.5A 降压直流- 直流转 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 12月 6日
EVM 用户指南 Evaluation Module for the TPS54341 Step-Down Converter 2013年 11月 5日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
应用手册 Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54341 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM972A.ZIP (817 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54341 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54361 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降压转换器评估模块 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54360EVM-182 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 评估模块 TPS54560EVM-515 TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
参考设计

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计

D3 Engineering 的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供了一个功能齐全的评估平台,便于进行主要面向汽车行业的 ADAS 应用的测试和开发。D3 还提供模块化系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。

来自 D3 的 DesignCore™ TDA3x 汽车入门套件

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DPR) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频