数据表
TPS54341
- 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode
- 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152μA 静态运行电流和
2μA 关断电流 - 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 可调软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带有散热垫的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- -40°C 至 150°C TJ 运行范围
- 由 WEBENCH 软件工具支持
应用范围
- 工业自动化和电机控制
- 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见 SLVA412),娱乐系统
- USB 专用充电端口和电池充电器(请参见 SLVA464)
- 12V 和 24V 工业、汽车和通信电源系统
TPS54341 器件是一款 42V 3.5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。 按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152μA。 当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。 输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制定序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。 逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54341 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm SON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持软启动和Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,3.5A 降压直流- 直流转42V 输入,3.5A 降压直流- 直流转 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 12月 6日 | |
EVM 用户指南 | Evaluation Module for the TPS54341 Step-Down Converter | 2013年 11月 5日 | ||||
应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
应用手册 | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 | ||||
应用手册 | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 2012年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS54341 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM972A.ZIP (817 KB) - PSpice Model
计算工具
参考设计
TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计
D3 Engineering 的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供了一个功能齐全的评估平台,便于进行主要面向汽车行业的 ADAS 应用的测试和开发。D3 还提供模块化系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点