数据表
TPS54340
- 4.5V 到 42V(绝对最大值为 45V)输入范围
- 3.5A 持续电流,4.5A 最小峰值电感器电流限值
- 电流模式控制直流到直流转换器
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
- 146µA 工作静态电流
- 1µA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 内部软启动
- 精确逐周期电流限制
- 过热、过压和频率折返保护
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
- TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
- 使用 TPS54340 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
TPS54340 是一款 42V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 1µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54340 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 Eco-mode™ 的 TPS54340 42V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 5月 11日 |
应用手册 | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
测试报告 | Test Report for the iPad Automotive Charger | 2013年 6月 11日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS54340 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) | 2013年 2月 12日 | ||||
应用手册 | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 | ||||
应用手册 | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 2012年 10月 26日 | ||||
应用手册 | Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost | 2012年 10月 10日 | ||||
应用手册 | Creating GSM Power Supply from TPS54260 | 2010年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54340EVM-182 — TPS54340 降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54340EVM-182 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54340 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A. The EVM demonstrates the small, printed-circuit-board (PCB) (...)
用户指南: PDF
计算工具
计算工具
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
支持的产品和硬件
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
参考设计
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计
TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,从而通过小尺寸系统提供充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、具有处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及集成 SoC 来解码和呈现 Dolby Atmos®。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC + 放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和呈现。
参考设计
TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN — iPad 汽车充电器参考设计
该参考设计为客户提供的是外形十分小巧、但仍能符合 iPad 充电电流要求(电压为 5V 时电流高达 2.1A)的产品。开关降压 TPS54340 采用高达 2MHz 的开关频率,超出了声频带要求。客户可以充分利用该参考设计的小巧外形,可在汽车内的多个空间受限位置提供 USB 充电功能。通过 TPD2E001 为 USB 引脚提供 ESD 保护。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点