TPS54335A

正在供货

具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1500
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1500
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 同步 128mΩ 和 84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),用于实现
    3A 持续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
     340kHz 固定频率
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压变换保护
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 消费类 应用 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 同步 128mΩ 和 84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),用于实现
    3A 持续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
     340kHz 固定频率
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压变换保护
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 消费类 应用 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。

凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。

TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。

凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5433xA 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 3月 30日
应用简报 简化电池测试设备中的电压和电流测量 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 14日
用户指南 TPS54335A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 7日
应用手册 How to Estimate Overshoot and Undershoot of Load Transients of a DC/DC Regulator 2017年 12月 20日
应用手册 Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply (Rev. A) 2017年 7月 19日
应用手册 Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply 2017年 7月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54335AEVM-010 — TPS54335A 同步降压转换器评估模块

TPS54335AEVM-010 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54335A 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS54335A 通过集成 MOSFET、实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的高侧和低侧 MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了 96.5% 的效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54335A TINA-TI Average Reference Design

SLVMAY2.TSC (377 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54335A TINA-TI Average Spice Model

SLVMAY1.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54335A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM891A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54335A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAM3A.ZIP (106 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00714 — USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器参考设计

此参考设计适用于 USB Type-C® 和电力传输应用。借助该设计,您可开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort),并对现有 USB Type-C 和电力传输系统进行调试。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080002 — 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示参考设计

0.23 qHD DLP 芯片组是一个经济实惠的平台,支持通过嵌入式主机处理器使用 DLP 技术。该芯片组已整合到此参考设计中,能够为各种应用实现低功耗按需自由形状显示子系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16 安培)投影显示参考设计

此参考设计具有 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实现,支持在配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中采用全高清分辨率。此参考设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01571 — 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示参考设计

此显示参考设计采用 DLP Pico™ 0.3 英寸 TRP 高清 720p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块 (EVM) 中实施。此参考设计支持在移动智能电视、虚拟助手移动投影仪、数字标牌等投影显示应用中实现高分辨率。此设计包括 DLP3010 芯片组,该芯片组由 DLP3010 720p 数字微镜器件 (DMD)、 DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20566 — 使用同步降压转换器的 12Vin、-5V 输出反相降压-升压参考设计

TPS54335 为直流/直流应用(电流高达 3A)的控制和功率级提供单个 IC。PMP20566 在反向降压-升压拓扑中利用 TPS54335 来实施一个 -5V 稳压电压轨。TPS54335 使设计人员能够实施电源解决方案,这些解决方案需要负电压以及低 BOM 数量和小解决方案尺寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11225 — 8V-20V 输入电压同步降压转换器 (5V@2A) 参考设计

PMP11225 参考设计可实现两个小尺寸封装的集成 FET 同步降压转换器。专门针对小尺寸进行优化,每个转换器在 1.3MHz 的频率下运行,占地面积仅为 7mm x 10mm。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8930 — 具有 85-265 VAC 输入、高输出储能的初级侧稳压反激,适用于长时输出

The PMP8930 reference design uses the UCC28710 primary-side regulated flyback controller to generate a 20V output from a univeral AC input. a bulk capacitor with slow-charge-fast-discharge circuit is placed at flyback output to provide long hold up time for the following step-down DC-DC stages. (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP9668 — 24V 输入、10A 最高输出、双 USB 端口(5/12V 2A 和 5V 4A)通用微处理器控制电池充电器参考设计

BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯对流冷却条件下提供 8A,在中等风扇冷却 (~200 LFM) 条件下提供 10A。测试报告包含两种情况的热感图像。虽然设计中显示的主机为 28 引脚 MSP430,任何有 SMBus 功能的处理器都可以使用。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器,使用带 2 个 CSD18504 的 TPS40170 时,可提供 5V 4A。该设计为两个 USB 端口提供用于电源开关的 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频