TPS54334

正在供货

具有 570kHz 固定频率的 4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 570 Switching frequency (max) (kHz) 570 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 570 Switching frequency (max) (kHz) 570 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 两个用于提供 3A 持续输出电流的 128mΩ/84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 电源正常
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 内部参考电压,整个温度范围内的精度为 ±1.5%
  • 定频电流模式控制
  • 脉冲跳跃提升了轻负载时的效率
  • 对于严重故障条件,用断续模式来对两个 MOSFET 进行过流保护
  • 过热和过压瞬态保护
  • 采用易于使用的 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) PowerPAD 和 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 针对预偏置输出的单调性启动

应用

  • 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 两个用于提供 3A 持续输出电流的 128mΩ/84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 电源正常
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 内部参考电压,整个温度范围内的精度为 ±1.5%
  • 定频电流模式控制
  • 脉冲跳跃提升了轻负载时的效率
  • 对于严重故障条件,用断续模式来对两个 MOSFET 进行过流保护
  • 过热和过压瞬态保护
  • 采用易于使用的 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) PowerPAD 和 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 针对预偏置输出的单调性启动

应用

  • 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54334 是一款带有 MOSFET 的 28V、3A、低静态电源电流 (IQ) 同步单片降压转换器。

TPS54334 通过集成 MOSFET 并实施电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小型设计。

该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。 器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至
2µA。

TPS54334 的参考电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧场效应晶体管 (FET) 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS54334,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。 此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该部件,而在内置热断续时间之后,则可重新启用该部件。

TPS54334 是一款带有 MOSFET 的 28V、3A、低静态电源电流 (IQ) 同步单片降压转换器。

TPS54334 通过集成 MOSFET 并实施电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小型设计。

该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。 器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至
2µA。

TPS54334 的参考电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧场效应晶体管 (FET) 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS54334,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。 此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该部件,而在内置热断续时间之后,则可重新启用该部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54334 4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步 SWIFT 降压控制器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 7月 6日
用户指南 TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 8日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
应用手册 How to Estimate Overshoot and Undershoot of Load Transients of a DC/DC Regulator 2017年 12月 20日
应用手册 Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply (Rev. A) 2017年 7月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3A 稳压器评估模块

TPS54334 是一种具有集成 MOSFET 的 28V 3A 低静态电源电流 (IQ) 的同步单片降压转换器。TPS54334 集成了 MOSFET 并实现电流模式控制来减少外部组件数,因而可支持小型设计。

该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2µA

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54334 PSpice Transient Model

SNVM704.ZIP (123 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54335A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM891A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频