主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS54332

正在供货

具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 This product offers wider Vin, higher frequency and lower IQ.

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iout (max) (A) 3.5 Iq (typ) (mA) 0.082 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 90 Type Converter
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iout (max) (A) 3.5 Iq (typ) (mA) 0.082 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 90 Type Converter
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调节输出电压低至 0.8V
  • 集成式 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 3.5A 的持续输出电流
  • 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
  • 固定 1MHz 开关频率
  • 1µA 关断静态电流(典型值)
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 集成电路封装
  • 为 30V 输入电压转换器使用更高频率、更低 IQ 和改进 EMI 的 TPS62933
  • 使用 TPS54332 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调节输出电压低至 0.8V
  • 集成式 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 3.5A 的持续输出电流
  • 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
  • 固定 1MHz 开关频率
  • 1µA 关断静态电流(典型值)
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 集成电路封装
  • 为 30V 输入电压转换器使用更高频率、更低 IQ 和改进 EMI 的 TPS62933
  • 使用 TPS54332 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54332 器件是一款 28V、3.5A 非同步降压转换器,该器件集成了一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。为了提高轻负载条件下的效率,将自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 特性。此外,1µA 的关断电源电流使得该器件适用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制方案、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54332 采用 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。

TPS54332 器件是一款 28V、3.5A 非同步降压转换器,该器件集成了一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。为了提高轻负载条件下的效率,将自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 特性。此外,1µA 的关断电源电流使得该器件适用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制方案、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54332 采用 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54232 正在供货 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 This product offers lower current (2 A).
TPS54331 正在供货 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 This product offers lower switching frequency.
TPS54531 正在供货 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器 Equivalent part with higher output current, lower frequency.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54332 具有 Eco-Mode 的 3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 9月 20日
用户指南 TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply (Rev. A) 2017年 7月 19日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54332EVM-416 — TPS54332 15V 输入、2.5V 输出、3A 评估模块

TPS54332 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 28V 的输入电压提供 3.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54332 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 1000kHz 的额定频率。TPS54332 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54332 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54332 (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54332 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAS5A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器 TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
计算工具

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
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
TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

USB Type-C® 和电力输送 (PD) 微型底座参考设计为 USB Type-C 底座提供参考,包括音频、USB 数据、电源和视频。本参考设计具有 2 英寸 x 4 英寸的小型外形,并通过主 USB Type-C PD 端口支持源电源和灌电流电源功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40154 — 具有 HDMI 输出的 USB Type-C 和 USB PD DRP 参考设计

PMP40154 是一个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。此参考设计支持 USB Type-C™ 输入,以显示 HDMI 输出。它采用了 USB PD 控制器和电源开关 TPS65986,以及交替模式 MUX HD3SS460。它可与所有的标准 USB Type-C™ 产品完全兼容,并向后兼容传统器件和适配器。此设计包括一些 IEC ESD 器件 TPD8S300、TPD4E02B04 等。它们可将系统与连接器上存在的高压状态隔离。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40280 — 双向电池初始化系统控制板参考设计

PMP40280 是一款电池初始化参考设计解决方案,适用于汽车和电池应用。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。在环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来达到 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以停用功率转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00315 — 适用于伺服驱动器的 100/200VAC 输入、30W 隔离电源参考设计

此参考设计提供隔离式 24Vdc、16Vdc (x3) 和 6V 输出来为 100Vac/200Vac 输入伺服驱动器的控制电子器件、IGBT 模块和风扇进行供电。电源可直接来源于单相或三相交流电源,也可来源于直流链路电压。此参考设计使用初级侧调节、准谐振反激式拓扑,提供 30W 额定输出。电源的线路和负载调节设计在 5% 以内。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00609 — 自启动音频系统

该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频