TPS54320

正在供货

4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS543320 正在供货 4V 至 18V、3A SWIFT™ 同步降压转换器 Higher efficiency in a smaller solution size

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成 57mΩ/50mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±1%
  • 低至 2µA 的关断静态电流
  • 断续模式过流保护
  • 单调启动至预偏置输出
  • –40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 与 TPS54620 之间实现引脚对引脚兼容
  • 可调慢速启动/电源排序
  • 提供电源正常输出以进行欠压和过压监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 由 SwitcherPro™软件工具支持
  • 如需 SWIFT ™文档和 SwitcherPro,请访问 www.ti.com.cn/swift
  • 使用 TPS54320 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成 57mΩ/50mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±1%
  • 低至 2µA 的关断静态电流
  • 断续模式过流保护
  • 单调启动至预偏置输出
  • –40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 与 TPS54620 之间实现引脚对引脚兼容
  • 可调慢速启动/电源排序
  • 提供电源正常输出以进行欠压和过压监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 由 SwitcherPro™软件工具支持
  • 如需 SWIFT ™文档和 SwitcherPro,请访问 www.ti.com.cn/swift
  • 使用 TPS54320 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54320 是一款全功能 17V、3A 同步降压转换器,此器件具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。此器件通过电流模式控制来减少组件数量,并通过选择高开关频率来缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并可通过防止电流失控的低侧源电流限制实现增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护。裸片温度超过热关断温度时,热关断功能会禁用此部件。TPS54320 采用 14 引脚 3.5mm × 3.5mm VQFN 热增强型封装。

TPS54320 是一款全功能 17V、3A 同步降压转换器,此器件具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。此器件通过电流模式控制来减少组件数量,并通过选择高开关频率来缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并可通过防止电流失控的低侧源电流限制实现增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护。裸片温度超过热关断温度时,热关断功能会禁用此部件。TPS54320 采用 14 引脚 3.5mm × 3.5mm VQFN 热增强型封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54620 正在供货 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 6-A pin-to-pin compatible product offering higher current.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS82130 正在供货 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 This product is a power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 15日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
用户指南 TPS54320 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
白皮书 Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs 2016年 3月 31日
技术文章 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 4日
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54320EVM-513 — TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS54320EVM-513 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54320 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。开关频率在外部设置为 480kHz 的标称值。TPS54320 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54320 实现高效率 (94.9%),即使在输出电流较高的情况下也能保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54320 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54320 TINA-TI Average Reference Design

SLVMA70.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54320 TINA-TI Average Spice Model

SLVMA69.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54320 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM678.TSC (660 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54320 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM677.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54320 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM896A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM451A.ZIP (77 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC439 Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54061 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器 TPS54062 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
计算工具

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器 TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器 TPS56921 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54418EVM-375 TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块 TPS54620EVM-374 TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
软件
计算工具
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 & TPS54XXX 电流型降压转换器设计计算器
参考设计

TIDEP0011 — 用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的具有动态电压调节的电源解决方案

该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频