TPS54318

正在供货

2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62813-Q1 正在供货 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器 Smaller solution size and high accuracy.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 两个可在 3A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 整个温度范围内的电压基准:0.8V ± 1%
  • 同步至外部时钟
  • 可调软启动/定序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 耐热增强型 3mm x 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 使用 TPS54318 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 两个可在 3A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 整个温度范围内的电压基准:0.8V ± 1%
  • 同步至外部时钟
  • 可调软启动/定序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 耐热增强型 3mm x 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 使用 TPS54318 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54318 器件一款全功能 6V、3A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54318 器件集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54318 器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的精确调节。

通过集成型 30mΩ MOSFET 和典型值为 350µA 的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用 EN 引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

要获得更多 SWIFT ™文档,请参见 TI 网站 www.ti.com.cn/swift

TPS54318 器件一款全功能 6V、3A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54318 器件集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54318 器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的精确调节。

通过集成型 30mΩ MOSFET 和典型值为 350µA 的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用 EN 引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

要获得更多 SWIFT ™文档,请参见 TI 网站 www.ti.com.cn/swift

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62813M 正在供货 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、3A 降压转换器 Extended temperature -55 to +150.
TPSM82813 正在供货 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 Module with integrated inductor.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 18日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
用户指南 TPS54318EVM-512 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009年 9月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS54318 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM651.TSC (172 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54318 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM652.ZIP (63 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54318 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM897A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM640A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器 TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器 TPS56921 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54418EVM-375 TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块 TPS54620EVM-374 TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
软件
计算工具
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 & TPS54XXX 电流型降压转换器设计计算器
参考设计

TIDA-01021 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计

High speed multi-channel applications require precise clocking solutions capable of managing channel-to-channel skew in order to achieve optimal system SNR, SFDR, and ENOB. This reference design is capable of supporting two high speed channels on separate boards by utilizing TI’s LMX2594 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01023 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏差调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。此参考设计使用一个主时钟器件和多个从时钟器件,支持高通道数 JESD204B 同步时钟。此设计可提供多通道 JESD204B 时钟,采用 TI LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,能够实现低于 10ps 的时钟间偏差。此设计经过 TI ADC12DJ3200 EVM 在 3GSPS 环境中检测,具有改善的 SNR 性能,通道间偏差低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01024 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊链时钟参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏斜调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。此参考设计支持在菊链配置中增加 JESD204B 同步时钟。此设计可提供多通道 JESD204B 时钟,采用 TI LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,能够实现低于 10ps 的时钟间偏斜。此设计经过 TI ADC12DJ3200 EVM 在 3GSPS 环境中检测,具有改善的 SNR 性能,通道间偏斜低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010131 — 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计

相控阵雷达、无线通信测试仪和电子战等高速终端设备的模拟前端需要同步的多收发器信号链。每个收发器信号链都包括高速模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和时钟子系统。时钟子系统提供低噪声采样时钟,具备精细的延迟调节功能,可实现最低的通道间偏差和最佳的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB) 等。此参考设计通过 AFE7444 EVM 展示了多通道 JESD204B 时钟生成和系统性能。通过高达 2.6GHz 射频的 6GSPS/3GSPS DAC/ADC 时钟实现的优于 10ps 的通道间偏差以及 SNR 和 SFDR (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频