TPS54308

正在供货

4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 30 VIN with higher frequency and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Forced PWM, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Forced PWM, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 300µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 350kHz 固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
  • 使用 TPS54308 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 300µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 350kHz 固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
  • 使用 TPS54308 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54308 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 可实现高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。

在轻负载条件下,TPS54308 以强制连续导通模式 (FCCM) 运行。开关频率在整个负载范围内维持在一个几乎恒定的水平。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

TPS54308 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 可实现高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。

在轻负载条件下,TPS54308 以强制连续导通模式 (FCCM) 运行。开关频率在整个负载范围内维持在一个几乎恒定的水平。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54302 正在供货 4.5V 至 28V 输入电压、3A 输出电流、EMI 友好型同步降压转换器 Equivalent part with ECO-mode.
功能与比较器件相似
TPSM84209 正在供货 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT23 封装的 TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、350kHz 同步 FCCM 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 9日
应用手册 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Designing a Simple and Low-Cost Flybuck Solution With the TPS54308 (Rev. A) 2019年 10月 14日
应用手册 Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日
EVM 用户指南 TPS54308EVM-876 3-A Regulator Evaluation Module 2017年 5月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块

The TPS54308 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 8 V to 28 V.  In order to aviod swtiching frequency drop into audio and introduce the audible issue under light load, the TPS54308 operates under force PWRM mode.

Th (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54308 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLUM585C.ZIP (798 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC685 TPS54308 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器
参考设计

TIDA-010216 — 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。五对低侧 N 沟道 MOSFET 架构具有强大的开关能力,使该设计能够承受更大的充放电电流。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和待机时间。这些特性使得此参考设计适用于电信和服务器、住宅储能系统 (...)
设计指南: PDF
参考设计

PMP40994 — 适用于 IGBT、具有 1500V 隔离功能的 4W 双通道隔离式栅极驱动器参考设计

该参考设计是一款紧凑型双通道输出隔离式栅极驱动器板设计,适用于光伏逆变器、PCS、UPS 和电机驱动器应用中的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)。隔离式偏置电源通过使用 TPS54308 的 Fly-Buck 拓扑实现,该拓扑提供具有 1500V 隔离的两通道隔离输出,同时实现良好的电压调节。该设计为单层 PCB 板,易于制造。
测试报告: PDF
参考设计

PMP40589 — 用于单个 IGBT 驱动器参考设计的 2 W 辅助电源

此参考设计是一款双输出、隔离式 Fly-Buck 电源模块,适用于使用 TPS54308 同步降压转换器的单通道 IGBT 驱动器偏置电源。该转换器具有一个非隔离式输出 (+3.3V/400mA) 和两个隔离式输出(+15V/80mA、-8V/80mA),输入电压范围为 9V 至 22V。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频