TPS54302

正在供货

4.5V 至 28V 输入电压、3A 输出电流、EMI 友好型同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 30 VIN with higher frequency and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 400kHz 固定开关频率
  • 展频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 400kHz 固定开关频率
  • 展频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装

TPS54302 器件是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件可实现高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。

在 TPS54302 器件中,引入了展频频谱操作以降低 EMI。

高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

TPS54302 器件是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件可实现高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。

在 TPS54302 器件中,引入了展频频谱操作以降低 EMI。

高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54202 正在供货 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器 Lower current (2A) version
TPS54308 正在供货 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器 Equivalent part with FCCM mode.
功能与比较器件相似
TPSM84209 正在供货 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54302 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、EMI 友好型同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 9日
用户指南 TPS54302 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 11日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
技术文章 Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module PDF | HTML 2017年 9月 22日
技术文章 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
应用手册 How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017年 2月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54302EVM-716 — TPS54302 同步降压转换器评估模块

TPS54302EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54302 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TPS54302 提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数,可实现小型设计。凭借集成的 85mΩ/40mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃,该器件可实现 95.57% 的效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54302 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBL9A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP40937 — 4 节电池充电器参考设计

该参考设计适用于扫地机器人或割草机器人等 4 节电池充电应用。该参考设计采用具有宽输入和输出范围的降压电池充电器 BQ25672,可以为 1-4 节电池充电。引入了外部运送 FET,以便在待机时从电池上完全断开所有系统负载,从而更大限度地减小电池泄漏电流。该参考设计使用双层电路板来优化成本并实现 35mm x 35mm 的小型电路板尺寸。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频