数据表
TPS54302
- 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
- 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
- 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
- 内部 5ms 软启动
- 400kHz 固定开关频率
- 展频频谱可降低 EMI
- 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
- 峰值电流模式控制
- 内部环路补偿
- 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
- 过压保护
- 热关断
- SOT-23 (6) 封装
TPS54302 器件是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件可实现高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。
高级 Eco-mode 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。
在 TPS54302 器件中,引入了展频频谱操作以降低 EMI。
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54302 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、EMI 友好型同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 |
用户指南 | TPS54302 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply | 2018年 6月 15日 | ||||
应用手册 | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
技术文章 | Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module | PDF | HTML | 2017年 9月 22日 | |||
技术文章 | Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 | |||
应用手册 | How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) | 2017年 2月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54302EVM-716 — TPS54302 同步降压转换器评估模块
TPS54302EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54302 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TPS54302 提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数,可实现小型设计。凭借集成的 85mΩ/40mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃,该器件可实现 95.57% 的效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点