TPS54239E

正在供货

具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62932 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Wider range of Vin and Fsw, with smaller size.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 23 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 23 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率

TPS54239E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54239E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备电源总线调节器集。 TPS54239E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54239 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54239E 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或特种聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54239E 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS54239E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54239E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备电源总线调节器集。 TPS54239E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54239 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54239E 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或特种聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54239E 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54229E 正在供货 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器 Pin-to-pin compatible lower current part (2 A).
TPS54239 正在供货 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压转换器 This product has FCCM.
TPS54339E 正在供货 具有 D-CAP2 模式和轻负载效率的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器 Pin-to-pin compatible higher current part (3 A).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 4月 10日
用户指南 TPS54239E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS54239E PSpice Transient Model

SLVMAV1.ZIP (193 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频