数据表
TPS54239
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
- 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对更低占空比应用进行了优化
-140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧) - 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 初始带隙参考的高精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 600kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
TPS54239 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54239 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54239 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 TPS54239 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54239 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 4月 10日 | |
用户指南 | TPS54239 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54239EVM-056 — TPS54239 同步降压 DC/DC 转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54239EVM-056 evaluation module helps designers evaluate the performance of the TPS54239 4.5V to 23V input, 2-A synchronous step-down DC/DC converter.
仿真模型
TPS54239 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM844A.ZIP (280 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点