TPS54229E
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波并支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围: 4.5 V 至 18 V
- 输出电压范围: 0.76 V 至 7.0 V
- 高效率集成型 FET
针对更低占空比应用进行了优化
,支持 160 mΩ (高侧)与 110 mΩ (低侧) - 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650-kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 自动跳跃 Eco-mode 以实现轻负载时的高效率
TPS54229E 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压型转换器。 TPS54229E 为系统设计人员提供了一个低成本、低组件数量和低待机电流的解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器套件的设计。 TPS54229E 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现快速瞬态响 应 。 自适应接通时间控制可在更高负载状态下的 PWM 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作之间实现无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54229E 能够在较轻负载状况下保持高效率。 此外,TPS54229E 的专有电路还使这个设备能够采用诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5-V 至 18-V 之间。 输出电压可在 0.76 V 与 7 V 之间进行编程。此外,该器件还支持可调软启动时间。 TPS54229E 采用 8-引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 到 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、2-A 同步降压型转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 3月 26日 | |
应用手册 | 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 | 英语版 | 2015年 9月 2日 | |||
更多文献资料 | TPS54229EEVM-056, 2-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module | 2011年 10月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS54229E Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM416B.ZIP (43 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。