TPS54202H

正在供货

4.5V 至 28V 输入、2A 输出、同步降压电压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62932 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Wider Vin range, adjustable Fsw in smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流为 2A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 500kHz 固定开关频率
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流为 2A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 500kHz 固定开关频率
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装

TPS54202H 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装, TPS54202H 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可最大限度地提高轻负载效率并降低功率损耗。

高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发打嗝模式保护功能。

TPS54202H 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装, TPS54202H 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可最大限度地提高轻负载效率并降低功率损耗。

高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发打嗝模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54202 正在供货 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器 Equivalent part with frequency spread spectrum to reduce EMI.
功能与比较器件相似
TPSM84203 正在供货 1.5A、28V 输入、3.3V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84205 正在供货 1.5A、28V 输入、5V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84212 正在供货 1.5A、28V 输入、12V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54202H 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 9日
用户指南 TPS54202H Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 29日
应用简报 使用 TI 智能栅极驱动器轻松实现无刷直流 (BLDC) 电机的磁场定向控制 (FOC) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 10日
应用手册 Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
应用手册 Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A 输出同步降压转换器评估模块

TPS54202HEVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54202H 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 4.2V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS54202H 通过集成 MOSFET、内部补偿、实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的 148mΩ/78mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现出色效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54202H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBJ7A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010075 — 高充电电压/电流精度、易于实施的车载充电器参考设计

此参考设计展示了适用于各种扫地机器人的板载电池充电器解决方案,具有 1.0A 充电电流和 4.8cm2 布局面积,充电电压精度和充电电流精度分别为 ±1.5%、±3%。该设计具有稳定、平滑的 CC-CV 充电曲线,并使用 4S2P 锂离子电池组完成评估。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频