TPS54202 (正在供货) 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS54202 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 12月 12日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS54202 2A 输出同步降压转换器评估模块 TPS54202EVM-716 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

This reference design showcases non-isolated power supply architectures for protection relays with analog input/output and communication modules generated from 5-, 12-, or 24-V DC input. To generate the power supplies the design uses DC/DC converters with an integrated FET, a power module with an (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54202

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 28.0V
输出电压  V 0.6 to 25V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 85°C