TPS54202

正在供货

4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62932 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Wider Vin range, adjustable Fsw in smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流为 2A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 500kHz 固定开关频率
  • 扩频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
  • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流为 2A
  • 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 500kHz 固定开关频率
  • 扩频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装

TPS54202 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装, TPS54202 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可最大限度地提高轻负载效率并降低功率损耗。

引入了扩频频谱操作,可提高 EMI 性能。

高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发打嗝模式保护功能。

TPS54202 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装, TPS54202 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可最大限度地提高轻负载效率并降低功率损耗。

引入了扩频频谱操作,可提高 EMI 性能。

高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发打嗝模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54302 正在供货 4.5V 至 28V 输入电压、3A 输出电流、EMI 友好型同步降压转换器 Higher current equivalent part.
功能与比较器件相似
TPSM84203 正在供货 1.5A、28V 输入、3.3V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84205 正在供货 1.5A、28V 输入、5V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84212 正在供货 1.5A、28V 输入、12V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54202 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 中档 VIN 的 3A 直流/直流降压转换器选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 4日
用户指南 TPS54202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 29日
应用手册 L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 7月 16日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Low Dropout Operation in a Buck Converter (Rev. A) 2019年 4月 1日
应用手册 Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
技术文章 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
应用手册 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 1日
技术文章 Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 2016年 10月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A 输出同步降压转换器评估模块

TPS54202EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54202 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。此解决方案提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的 148mΩ/78mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了 94.06% 的最高效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54202 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBJ5C.ZIP (102 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010250 — 1kW 无刷直流电机逆变器参考设计

该参考设计展示了采用 Arm® Cortex®-M0+ 内核微控制器 MSPM0G 的电机逆变器。该设计不仅支持使用 1 至 3 个分流电阻器的无传感器磁场定向控制 (FOC) 算法,还支持采用霍尔或正交编码器接口 (QEI) 传感器的有传感器电机驱动算法。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-00946 — 采用双层 TO-220 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计

该参考设计展示了采用 TPS54202 10.5mm × 14.5mm、效率高达 94% 的低电磁干扰 (EMI) 直流/直流模块,取代大多数家电应用中的低压降稳压器 (LDO)。高效率消除了对散热器的需求,从而提供尺寸更小的成本敏感型解决方案。较高的电流能力支持添加更多功能(WiFi、传感器等)。高效率和低电流消耗有助于实现严格的能效评级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00947 — 采用双层 TO-220 封装的 3.3V 1A、低 EMI、效率达 92% 的直流/直流模块参考设计

该参考设计展示了采用 TPS54202 10.5mm x 14.5mm、效率高达 92% 的低电磁干扰 (EMI) 直流/直流模块,取代大多数家电应用中的低压降稳压器 (LDO)。高效率消除了对散热器的需求,从而实现了尺寸更小的成本敏感型设计。较高的电流能力支持添加更多功能(WiFi、传感器等)。高效率和低电流消耗有助于实现严格的能效评级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00948 — 采用单层 TO-247 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计

此参考设计展示了采用 TPS54202 的 15mm × 20mm、效率高达 94% 的低电磁干扰 (EMI) 直流/直流模块,可取代大多数家电应用中的低压降稳压器 (LDO)。因为其具备高效率,无需再使用散热器,从而可实现更小设计尺寸并节约更多成本。较高的电流容量支持添加更多功能(WiFi、传感器等)。高效率和低电流消耗有助于实现严格的能效评级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00776 — 效率高于 98% 的通用 350W CCM PFC 小型参考设计

TIDA-00776 设计是一种 350W 的经济实惠型功率因数稳压器转换器,专为冰箱和其他电器应用而设计。此参考设计是一种连续导通模式 (CCM) 升压转换器,使用 TI 的 UCC28180 PFC 控制器且具有所有必要的内置保护。硬件经专门设计和测试,符合家用电器的 IEC61000-3-2 (2014) 的电流谐波要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30825 — 150V - 430V 直流输入、多路输出谷底开关反激式参考设计

这款 10W 非隔离反激式参考设计采用 UCC28742 控制器,可生成 5V/150mA、12V/690mA、15V/80mA 和 18V/20mA 四种输出。此控制器可提供恒压和恒流调节。使用晶体管替换光耦合器反馈电路,可降低整体 BOM 成本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00949 — 采用单层 TO-247 封装的 3.3V 1A、低 EMI、效率达 92% 的直流/直流模块参考设计

该参考设计展示了采用 TPS54202 的 15mm × 20mm、效率高达 92% 的低电磁干扰 (EMI) 直流/直流模块,可取代大多数家电应用中的低压降稳压器 (LDO)。因为其具备高效率,无需再使用散热器,从而可实现尺寸更小、成本更低的解决方案。较高的电流容量支持添加更多功能(WiFi、传感器等)。高效率和低电流消耗有助于实现严格的能效评级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01586 — 适用于具备昼/夜视功能的 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计

此参考设计展示了一个适用于具备昼/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像机的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条 IR LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用一个单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持同样照明效果的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外阻隔功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频