主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS54160

正在供货

具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36015 正在供货 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 Next-generation device, improved performance, 2-mm x 3-mm EMI-enhanced QFN package with wettable flanks.

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.116 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.116 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
  • 为了获得更加准确的欠压闭锁 (UVLO) 电压,TPS54160A 具有比 TPS54160 更加严格的使能阀值
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 表面贴装小外形尺寸封装 (MSOP)10 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,这些封装具有 PowerPAD
  • 由 WEBBENCH 和 SwitcherPro 软件工具提供支持

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐

  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
  • 为了获得更加准确的欠压闭锁 (UVLO) 电压,TPS54160A 具有比 TPS54160 更加严格的使能阀值
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 表面贴装小外形尺寸封装 (MSOP)10 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,这些封装具有 PowerPAD
  • 由 WEBBENCH 和 SwitcherPro 软件工具提供支持

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐

TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。

欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。

欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有 Eco-mode™ 的 1.5A,60V,降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 3月 24日
用户指南 PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) 2017年 4月 21日
用户指南 PMLK Buck Experiment Book. (Rev. B) 2017年 4月 21日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
用户指南 PMLK Buck Experiment Book (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2016年 8月 31日
用户指南 TI 电源管理实验套件 TI-PMLK BUCK 实验板的 经济高效型测试方法 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016年 8月 31日
应用手册 Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
应用手册 Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
应用手册 Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
模拟设计期刊 设计高频、高输入电压 DC/DC 转换器的挑战 英语版 2011年 8月 17日
更多文献资料 工业传感器和现场发送器 2011年 7月 28日
模拟设计期刊 耦合电感器拓宽了 DC/DC 转换器的使用范畴 英语版 2011年 4月 5日
模拟设计期刊 3Q 2010 Issue Analog Applications Journal 2010年 8月 11日
用户指南 TPS54160EVM-535 User's Guide 2009年 10月 30日
EVM 用户指南 TPS54160EVM-230 2008年 10月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PMLKBUCKEVM — 采用 TPS54160 和 LM3475 的电源管理实验室套件 (PMLK) 降压实验板

The TI-PMLK Buck Experiment Board is part of the TI Power Management Lab Kit (TI-PMLK) series. TI-PMLK series provides hands on learning to reinforce power supply knowledge. The modular format allows users to customize the TI-PMLK series experience in a way that makes the most impact on (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS54160EVM-230 — TPS54160 42V 输入、5V 输出、1.5A 评估模块

TPS54160EVM-230 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS54160 DC/DC 转换器的操作和性能。此转换器是宽输入电压 (3.5 - 60V)、2.5MHz、非同步、外部补偿的降压转换器,能够输出 1.5A 电流。TPS54160EVM-230 提供两个基于 TPS54160 的独立 DC/DC 转换器。位于电路板顶部的转换器(顶部转换器)设计成从额定 42VDC ±25% 输入电压源获取工作电源。对于源自 24VAC 整流电源的输入电源,此输入电压范围是典型范围。顶部转换器可提供 5.0V 输出电压和高达 1.5A 的输出电流。通过将 0402 组件与提供全功能 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54160 PSpice Average Model

SLVM925.ZIP (98 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54160 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLIM198A.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54160 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLIM199A.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54160 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMD08.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54160 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ8.ZIP (8 KB) - PSpice Model
计算工具

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

The LEDDriver60VSWIFT-CALC design calculator is an Excel spreadsheet that facilitates design with the 60V TPS54x60 family of non-synchronous buck converters used as a high-brightness LED driver. The design achieves a constant current supply with an output voltage that varies with changes in the LED (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
计算工具

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54040A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54140A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器 TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
计算工具

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
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
PMP9091 — 12V 输入、3W、双路 5V 输出降压稳压器

This supply uses the TPS54160 buck regulator to generate a 5V/0.5A regulated output and an auxilliary 5V/0.2A unregulated output.  A two winding coupled inductor is used to generate the auxilliary output.   The auxilliary output is left floating, and could be used as a -5V output or (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC — 三相 BLDC 和 PMSM 中压电机控制解决方案

使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 来旋转和控制三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。该设计可实现对 50V 以下、7A 电机的高性能、高能效且具有成本效益的控制,非常适合医用泵、门、升降装置、小型泵、机器人和自动化等应用。该设计还支持有/无传感器的梯形换向电机控制技术。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — 具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

此参考设计展示了适用于采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8312 三相电机驱动器的旋转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永磁同步 (PMSM)”)电机的电机控制解决方案。此参考设计提供了高性能、高能效且具备成本效益的无传感器磁场定向控制 (FOC) 和有传感器/无传感器梯形换向平台,可加速开发过程以缩短上市时间。此参考设计基于 DRV8312 评估套件
原理图: PDF
参考设计

PMP9097 — 低成本反向降压/升压转换器从 +32V 输入为发送器提供 -5A/100mA

This inverting buck-boost converter implements a low cost integrated FET buck controller to generate a negative output voltage. The converter is designed with low cost and small area in mind.
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGQ) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频