TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS54060A (正在供货)

具有 Eco-Mode 的 3.5 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

 

描述

TPS54060A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载的稳定输出电源电流减小至 116μA。 采用使能引脚可将停机模式的电源电流降低至 1.3μA(此时,使能引脚为低电平)。

欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于缓慢起动引脚,该引脚还可以通过配置来控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示说明第二段中的输出94% 至 107% 的范围内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下对部件实施保护。

特性

  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上的高效率 Eco-mode
  • 比 TPS54060 更严密的使能阀值
    以获得更精确的欠压闭锁 (UVLO) 电压
  • 可调的 UVLO 电压和滞后
  • 运行静态电流 116μA
  • 关断电流 1.3μA
  • 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调节的缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 微型小外形尺寸 (MSOP) 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸 (VSON)-10 封装,这些封装具有 PowerPAD
  • 由 WEBENCH 和 SwitcherPro 软件工具

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control mode
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Type
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS54060A LM46000 LM46001 LM46002 LM5160 LM5166 LMR16006 LMR16010 LMR16020 LMR36006 LMR36015 TPS54160A
3.5     3.5     3.5     3.5     4.5     3     4     4.3     4.3     4.2     4.2     3.5    
60     60     60     60     65     65     60     60     60     60     60     60    
0.8     1     1     1     2     1.23     0.8     1     1     1     1     0.8    
58     28     28     28     60     65     55     50     50     57     57     58    
0.5     0.5     1     2     2     0.5     0.6     1     2     0.6     1.5     1.5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
100     200     200     200     50     50     700     200     200     1000     400     100    
2500     2200     2200     2200     1000     600     2100     2500     2500     2100     1000     2500    
0.116     0.024     0.024     0.027     2.3     0.01     0.028     0.04     0.04     0.023     0.023     0.116    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package    
Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable