主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS5405

正在供货

具有集成 MosFET 的 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 2A 降压稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 6.8 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.85 Vout (max) (V) 5.15 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 EMI features Spread Spectrum Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 93 Type Converter
Vin (min) (V) 6.8 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.85 Vout (max) (V) 5.15 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 EMI features Spread Spectrum Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 93 Type Converter
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 固定 5V 输出
  • 6.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 高达 2A 的最大持续输出负载电流
  • 脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
  • 10mA 负载时效率超过 80%
  • 由一个外部电阻器设定的可调 50kHz 至 1.1MHz 的开关频率
    (将引脚 ROSC 悬空。 将频率设定为
    120kHz)
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 抗振铃开关节点以减轻电磁干扰 (EMI) 问题
  • 外部软启动
  • 采用小外形集成电路 (SOIC)8 封装

应用范围

  • 9V,12V 和 24V 分布式电源系统
  • 消费类应用,诸如家用电器,机顶盒,CPE 设备,LCD 显示器,外设,和电池充电器
  • 工业用和车载娱乐系统电源

  • 固定 5V 输出
  • 6.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 高达 2A 的最大持续输出负载电流
  • 脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
  • 10mA 负载时效率超过 80%
  • 由一个外部电阻器设定的可调 50kHz 至 1.1MHz 的开关频率
    (将引脚 ROSC 悬空。 将频率设定为
    120kHz)
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 抗振铃开关节点以减轻电磁干扰 (EMI) 问题
  • 外部软启动
  • 采用小外形集成电路 (SOIC)8 封装

应用范围

  • 9V,12V 和 24V 分布式电源系统
  • 消费类应用,诸如家用电器,机顶盒,CPE 设备,LCD 显示器,外设,和电池充电器
  • 工业用和车载娱乐系统电源

TPS5405 是一款具有宽运行输入电压范围(6.5V 至 28V)的单片非同步降压稳压器。此器件执行内部斜率补偿的电流模式控制来减少组件数量。

TPS5405 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式,此特性可在轻负载时减少为系统供电的输入电源的功率损失。

可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 50kHz 至 1.1MHz 之间。 引入了频率展频操作以减少 EMI。

添加了 LX 抗振铃来解决高频 EMI 问题。

具有频率折返功能的逐周期电流限制在过载情况下保护集成电路 (IC)。

TPS5405 是一款具有宽运行输入电压范围(6.5V 至 28V)的单片非同步降压稳压器。此器件执行内部斜率补偿的电流模式控制来减少组件数量。

TPS5405 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式,此特性可在轻负载时减少为系统供电的输入电源的功率损失。

可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 50kHz 至 1.1MHz 之间。 引入了频率展频操作以减少 EMI。

添加了 LX 抗振铃来解决高频 EMI 问题。

具有频率折返功能的逐周期电流限制在过载情况下保护集成电路 (IC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 6.5-V 至 28-V 输入电压,5-V 固定输出、2-A 输出电流,带有集成场效应晶体管 (MOSFET) 的非同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 12月 30日
应用手册 自举驱动buck电路的缓慢下电问题与解决 2016年 7月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5405EVM — TPS5405 评估模块

The TPS5405 is designed to provide fixed 5-V output and 2-A continuous current with an operational range of 6.5 V to 28 V and an external set switching frequency ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.
  • Fixed 5-V Output
  • 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
  • Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
  • (...)
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
TIDA-00940 — 效率高达 80%、EMI 性能裕度为 15dB 的 3W 非隔离式偏置电源参考设计

TIDA-00940 是 3W 非隔离式偏置电源,具有高达 80% 的效率和出色的 EMI 性能,专为主要电器中的电机控制和驱动子系统而设计,可节省系统成本并具有此处介绍的其他主要优势。该参考设计使用降压拓扑提供两路非隔离式输出,使用 TI 的 UCC28881 和 TPS5405 控制器进行实现,可提供全面的保护。硬件经设计和测试,符合适用于家用电器的 EN-55014 B 类要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4467 — 采用 TO220 封装的 6.5V 至 28V 输入、5V/1.3A 输出 DC/DC 参考设计模块

PMP4467 是一个 6.5V 至 28Vin、+5Vout、1.3A 的参考设计模块,采用 TO220 封装,用于替代通用 LDO。该设计包含非同步降压稳压器 TPS5405。该解决方案效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频