数据表
TPS5405
- 固定 5V 输出
- 6.5V 至 28V 的宽输入电压范围
- 高达 2A 的最大持续输出负载电流
- 脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
- 10mA 负载时效率超过 80%
- 由一个外部电阻器设定的可调 50kHz 至 1.1MHz 的开关频率
(将引脚 ROSC 悬空。 将频率设定为
120kHz) - 峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 抗振铃开关节点以减轻电磁干扰 (EMI) 问题
- 外部软启动
- 采用小外形集成电路 (SOIC)8 封装
应用范围
- 9V,12V 和 24V 分布式电源系统
- 消费类应用,诸如家用电器,机顶盒,CPE 设备,LCD 显示器,外设,和电池充电器
- 工业用和车载娱乐系统电源
TPS5405 是一款具有宽运行输入电压范围(6.5V 至 28V)的单片非同步降压稳压器。此器件执行内部斜率补偿的电流模式控制来减少组件数量。
TPS5405 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式,此特性可在轻负载时减少为系统供电的输入电源的功率损失。
可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 50kHz 至 1.1MHz 之间。 引入了频率展频操作以减少 EMI。
添加了 LX 抗振铃来解决高频 EMI 问题。
具有频率折返功能的逐周期电流限制在过载情况下保护集成电路 (IC)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 6.5-V 至 28-V 输入电压,5-V 固定输出、2-A 输出电流,带有集成场效应晶体管 (MOSFET) 的非同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 12月 30日 | |
应用手册 | 自举驱动buck电路的缓慢下电问题与解决 | 2016年 7月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS5405EVM — TPS5405 评估模块
The TPS5405 is designed to provide fixed 5-V output and 2-A continuous current with an operational range of 6.5 V to 28 V and an external set switching frequency ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.
- Fixed 5-V Output
- 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
- Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
- (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00940 — 效率高达 80%、EMI 性能裕度为 15dB 的 3W 非隔离式偏置电源参考设计
TIDA-00940 是 3W 非隔离式偏置电源,具有高达 80% 的效率和出色的 EMI 性能,专为主要电器中的电机控制和驱动子系统而设计,可节省系统成本并具有此处介绍的其他主要优势。该参考设计使用降压拓扑提供两路非隔离式输出,使用 TI 的 UCC28881 和 TPS5405 控制器进行实现,可提供全面的保护。硬件经设计和测试,符合适用于家用电器的 EN-55014 B 类要求。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。