TPS5405

正在供货

具有集成 MosFET 的 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 2A 降压稳压器

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 6.8 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 4.85 Vout (max) (V) 5.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 6.8 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 4.85 Vout (max) (V) 5.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 固定 5V 输出
  • 6.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 高达 2A 的最大持续输出负载电流
  • 脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
  • 10mA 负载时效率超过 80%
  • 由一个外部电阻器设定的可调 50kHz 至 1.1MHz 的开关频率
    (将引脚 ROSC 悬空。 将频率设定为
    120kHz)
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 抗振铃开关节点以减轻电磁干扰 (EMI) 问题
  • 外部软启动
  • 采用小外形集成电路 (SOIC)8 封装

应用范围

  • 9V,12V 和 24V 分布式电源系统
  • 消费类应用,诸如家用电器,机顶盒,CPE 设备,LCD 显示器,外设,和电池充电器
  • 工业用和车载娱乐系统电源

  • 固定 5V 输出
  • 6.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 高达 2A 的最大持续输出负载电流
  • 脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
  • 10mA 负载时效率超过 80%
  • 由一个外部电阻器设定的可调 50kHz 至 1.1MHz 的开关频率
    (将引脚 ROSC 悬空。 将频率设定为
    120kHz)
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 抗振铃开关节点以减轻电磁干扰 (EMI) 问题
  • 外部软启动
  • 采用小外形集成电路 (SOIC)8 封装

应用范围

  • 9V,12V 和 24V 分布式电源系统
  • 消费类应用,诸如家用电器,机顶盒,CPE 设备,LCD 显示器,外设,和电池充电器
  • 工业用和车载娱乐系统电源

TPS5405 是一款具有宽运行输入电压范围(6.5V 至 28V)的单片非同步降压稳压器。此器件执行内部斜率补偿的电流模式控制来减少组件数量。

TPS5405 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式,此特性可在轻负载时减少为系统供电的输入电源的功率损失。

可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 50kHz 至 1.1MHz 之间。 引入了频率展频操作以减少 EMI。

添加了 LX 抗振铃来解决高频 EMI 问题。

具有频率折返功能的逐周期电流限制在过载情况下保护集成电路 (IC)。

TPS5405 是一款具有宽运行输入电压范围(6.5V 至 28V)的单片非同步降压稳压器。此器件执行内部斜率补偿的电流模式控制来减少组件数量。

TPS5405 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式,此特性可在轻负载时减少为系统供电的输入电源的功率损失。

可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 50kHz 至 1.1MHz 之间。 引入了频率展频操作以减少 EMI。

添加了 LX 抗振铃来解决高频 EMI 问题。

具有频率折返功能的逐周期电流限制在过载情况下保护集成电路 (IC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 6.5-V 至 28-V 输入电压,5-V 固定输出、2-A 输出电流,带有集成场效应晶体管 (MOSFET) 的非同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 12月 30日
应用手册 自举驱动buck电路的缓慢下电问题与解决 2016年 7月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5405EVM — TPS5405 评估模块

The TPS5405 is designed to provide fixed 5-V output and 2-A continuous current with an operational range of 6.5 V to 28 V and an external set switching frequency ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.
  • Fixed 5-V Output
  • 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
  • Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
  • (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00940 — 效率高达 80%、EMI 性能裕度为 15dB 的 3W 非隔离式偏置电源参考设计

TIDA-00940 是 3W 非隔离式偏置电源,具有高达 80% 的效率和出色的 EMI 性能,专为主要电器中的电机控制和驱动子系统而设计,可节省系统成本并具有此处介绍的其他主要优势。该参考设计使用降压拓扑提供两路非隔离式输出,使用 TI 的 UCC28881 和 TPS5405 控制器进行实现,可提供全面的保护。硬件经设计和测试,符合适用于家用电器的 EN-55014 B 类要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4467 — 采用 TO220 封装的 6.5V 至 28V 输入、5V/1.3A 输出 DC/DC 参考设计模块

PMP4467 是一个 6.5V 至 28Vin、+5Vout、1.3A 的参考设计模块,采用 TO220 封装,用于替代通用 LDO。该设计包含非同步降压稳压器 TPS5405。该解决方案效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频