主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS5402

正在供货

具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 26 Iout (max) (A) 1.7 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 EMI features Spread Spectrum Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 93 Type Converter
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 26 Iout (max) (A) 1.7 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1100 EMI features Spread Spectrum Features Fixed Output, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 93 Type Converter
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 3.5V 至28V 输入电压,1.7A 输出电流,带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 的非同步降压稳压器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 10月 10日
用户指南 TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
应用手册 Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A) 2013年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5402EVM — TPS5402 评估模块

TPS5402EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS5402 非同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 3.5V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 1.7A。TPS5402EVM 可采用 50kHz 至 1.1MHz 范围内的外部固定开关频率。
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
TIDEP0039 — 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计

TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计将德州仪器 (TI) 的 AM437x Sitara 处理器系列与 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层整合为单个片上系统 (SoC) 解决方案。TIDEP0039 面向 Sercos III 从设备通信,使设计人员能够对广泛的工业自动化设备实施实时 Sercos III 通信标准。此设计基于 TMDXIDK437X 工业开发套件 (IDK)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0022 — 具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU

BiSS C 主协议在工业通信子系统上的实施 (PRU-ICSS)。该设计提供可编程实时单元 (PRU) 的完整文档和源代码。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0035 — 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计

该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。利用两线制接口,可以将位置反馈线集成到电机电缆中。该参考设计包含 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0050 — EnDat 2.2 系统参考设计

此参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了 EnDat 2.2 主协议栈和硬件接口。此设计由 EnDat 2.2 主协议栈、使用 RS-485 收发器的半双工通信,以及在 Sitara AM437x 工业开发工具包上实现的线路终端组成。此设计经过充分测试,符合 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准。除了 EnDat 位置反馈之外,AM437x IDK 还能够支持工业通信和电机驱动,如 AM437x 单芯片电机控制设计指南中所述。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0025 — 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了硬件接口。该平台还使您能够在各种工业自动化设备中实现实时 EtherCAT 通信标准。该平台可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现具有小占用空间、低功耗和单芯片解决方案的设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4408 — 离线式 AC/DC 120W 多输出反激电源参考设计

PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个高效非隔离式输出。QR 反激式设计实施谷底开关以实现高效率和完整保护功能,例如输出短路和输出过压保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10928 — 具有 CC/CV 控制功能的 6-12V 输入转 1.5V/1.5A 输出参考设计

PMP10928 参考设计使用 TPS5402 非同步降压控制器以及 INA213 电流分流监控器,实现从 6-12V 输入电压到 1.5V/1.5A 输出的 CC/CV 控制。此设计中实现了 CV 模式下的 +/-5% 电压调节和 CC 模式下的 +/-5% 电流调节。值得注意的是,此设计在 CC 模式下允许输出电压低至 0.4V。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10822 — 十路输出 QR 反激和降压转换器参考设计

PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频