TPS5401
- 3.5-V to 42-V Input Voltage Range
- 200-mΩ High-Side MOSFET
- High Efficiency at Light Loads With a Pulse-
Skipping Eco-mode™ Control Scheme - 116-µA Operating Quiescent Current
- 1.3-µA Shutdown Current
- 100-kHz to 2.5-MHz Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Adjustable Slow Start/Sequencing
- UV and OV Power-Good Output
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- 0.8-V ±3.5% Internal Voltage Reference
- MSOP10 With PowerPAD Package
- Supported by WEBENCH
- APPLICATIONS
- 12-V and 24-V Industrial and Commercial
Low-Power Systems - E-Meters
- 12-V and 24-V Industrial and Commercial
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPS5401 device is a 42-V, 0.5-A, step-down regulator with an integrated high-side MOSFET. Current-mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low-ripple pulse-skip mode reduces the supply current to 116 µA when outputting regulated voltage with no load. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 1.3 µA when the enable pin is low.
Undervoltage lockout is internally set at 2.5 V, but can be increased using the enable pin. The output voltage start-up ramp is controlled by the slow-start pin that can also be configured for sequencing/tracking. An open-drain power-good signal indicates the output is within 94% to 107% of its nominal voltage.
A wide switching-frequency range allows efficiency and external component size optimization. Frequency foldback and thermal shutdown protect the part during an overload condition.
The TPS5401 is available in a 10-pin thermally enhanced MSOP PowerPAD package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS5401 0.5-A, 42-V Input, Step-Down Converter 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 2月 10日 | ||
应用手册 | Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications | 2015年 3月 5日 | ||||
应用手册 | Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF | 2014年 4月 17日 | ||||
应用手册 | Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter | 2011年 10月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation | 2011年 1月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS5401EVM-708 — 用于 TPS5401 0.5mA 降压 SWIFT™转换器的评估模块
TPS5401 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00177 — HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计
此设计采用 3.3V 电源 RS485 收发器,并具备符合 HIPERFACE DSL 规范的通过 RS485 的线路端接和耦合功能。此设计已针对线缆长度高达 100m 的集成电缆进行测试,其中编码器的两线双绞线已集成到同一电机电缆。编码器连接器输出受到过压和短路保护,从而可防止编码器损坏或在电缆短路时提供保护。此设计采用带 18-36V 宽电压范围且符合工业标准的 24V 输入。带逻辑信号的 3.3V I/O 连接器可轻松连接到提供 HIPERFACE (...)
TIDA-00178 — Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计
该设计采用 16 位双路取样 ADC 且可使用插入式兼容 14 或 12 位版本,从而可优化性能和成本。TIDA-00178 使用 SPI 和 QEP 提供与 Sitara AM437x 的直接连接。带有 60 引脚连接器,直接连接 AM437x IDK,实现快速评估。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件,该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。
TIDA-01070 — 在空气过滤器更换过程中提供预防性维护的 HVAC 线圈气流传感器参考设计
TIDM-1PHMTR-ESD — 具有增强型 ESD 保护的单相计量
该参考设计使用 MSP430F6736A,也可以与 MSP430F6736 配合使用。
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — 低成本两相电表
TIDA-00202 — HIPERFACE 位置编码器接口参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。