主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压控制器(外部开关)

TPS53819A

正在供货

具有 PMBus 的 3V 至 28V、40A 同步 D-CAP2 降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 40 Iq (typ) (mA) 0.92 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode D-CAP2 Type Controller
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 40 Iq (typ) (mA) 0.92 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode D-CAP2 Type Controller
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 转换输入电压:3V 至 28V
  • VDD 输入电压:4.5V 至 28V
  • 输出电压:0.6V 至 5.5V
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 基准电压:600mV ±0.5% 容差
  • ±9% 电压调节,采用 PMBus ™
  • 内置 5V 低压降稳压器 (LDO)
  • D-CAP2™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
  • 自动跳跃 Eco-mode™可实现轻负载效率
  • 自适应导通时间控制架构,具有八种频率设置可供选择,采用 PMBus
  • 支持电压裕量调节,采用 PMBus
  • 可编程软启动时间,采用 PMBus
  • 可编程加电延迟,采用 PMBus
  • 可编程 VDD UVLO 电平,采用 PMBus
  • 故障报告,采用 PMBus
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电
  • 具有可编程延迟的电源正常状态输出
  • 内部过压、欠压和过流限制保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装
  • 使用 TPS53819A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 转换输入电压:3V 至 28V
  • VDD 输入电压:4.5V 至 28V
  • 输出电压:0.6V 至 5.5V
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 基准电压:600mV ±0.5% 容差
  • ±9% 电压调节,采用 PMBus ™
  • 内置 5V 低压降稳压器 (LDO)
  • D-CAP2™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
  • 自动跳跃 Eco-mode™可实现轻负载效率
  • 自适应导通时间控制架构,具有八种频率设置可供选择,采用 PMBus
  • 支持电压裕量调节,采用 PMBus
  • 可编程软启动时间,采用 PMBus
  • 可编程加电延迟,采用 PMBus
  • 可编程 VDD UVLO 电平,采用 PMBus
  • 故障报告,采用 PMBus
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电
  • 具有可编程延迟的电源正常状态输出
  • 内部过压、欠压和过流限制保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装
  • 使用 TPS53819A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

TPS53819A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP2 模式控制和 PMBus 的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压和高电流、系统电源轨或数字消费类产品中相似的负载点 (POL) 电源。具有最小引脚数量的小型封装节省了印刷电路板 (PCB) 上的空间,与此同时可通过 PMBus 实现的可编程性和故障报告简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式与强大的栅极驱动器和低侧 FET 导通电阻 (RDS(on)) 电流感应相结合,可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率的运行。转换输入电压(即高侧 FET 漏极电压)的范围介于 3V 至 28V 之间。电源电压 (VDD) 介于 4.5V 至 28V 之间。输出电压范围介于 0.6V 至 5.5V 之间。此器件采用 16 引脚的 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

TPS53819A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP2 模式控制和 PMBus 的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压和高电流、系统电源轨或数字消费类产品中相似的负载点 (POL) 电源。具有最小引脚数量的小型封装节省了印刷电路板 (PCB) 上的空间,与此同时可通过 PMBus 实现的可编程性和故障报告简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式与强大的栅极驱动器和低侧 FET 导通电阻 (RDS(on)) 电流感应相结合,可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率的运行。转换输入电压(即高侧 FET 漏极电压)的范围介于 3V 至 28V 之间。电源电压 (VDD) 介于 4.5V 至 28V 之间。输出电压范围介于 0.6V 至 5.5V 之间。此器件采用 16 引脚的 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 PMBus™ 的 TPS53819A 3V 至 28V 输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™ 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 5月 20日
用户指南 TPS53819A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 8日
应用手册 Programming the TPS53819A 3-V to 28-V Input, 40-A, Eco-mode™, D-CAP2™ 2020年 5月 5日
白皮书 Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A 评估模块

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53819A TINA-TI Reference Design

SLUM546.TSC (867 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53819A TINA-TI Transient Spice Model

SLUM545.ZIP (76 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS53819A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM349A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP11220 — 面向工业总线 POL 应用的具有 PMBus 的高效、24V 输入、同步降压转换器

PMP11220 参考设计是一种高效率、高功率密度的 PMBus 同步降压转换器设计,用于对包括输出电压在内的电源进行编程和裕量调节。凭借适合工业总线应用的 24V 额定输入,此设计允许对输出电压进行编程并实现最低功率损耗,而所有这些优点都集中于一个小巧的电路板空间中。DCAP2 控制模式无需环路补偿,从而可简化设计,同时提供超快速的负载瞬态响应,并与所有 MLCC 输出电容器结合使用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10778 — 20A 通信或企业级存储 ASIC 自适应电压调节 (AVS) 电源参考设计

这是使用 TPS53819A PMBus PWM 控制器的 20A 通信或企业存储 ASIC 自适应电压调节 (AVS) 电源。此设计使用 PMBus 接口及输出电压调节和裕量调节命令实现了高功率密度、PCB 布局灵活性以及轻松的 AVS 测试和设计。如果有需要,使用外部电源块可实现灵活的 PCB 布局和升级至更新的电源块。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频